Caractéristiques
- Tables linéaires en acier, en fonte ou en alliage d’aluminium conçues pour différents types d’applications : des mouvements de haute précision et des charges lourdes aux opérations nécessitant une forte accélération et de longues courses.
- Les tables linéaires sont disponibles avec différents éléments roulants tels que des rouleaux croisés ou des billes.
- Dynamique élevée : V=50 m/min – A=50 m/sec2
- Conçues pour supporter de lourdes charges : jusqu’à 4,5 t par table linéaire.
Versions disponibles
TR
Table sans frottement en acier ou en fonte. Soigneusement usinée et moulée pour assurer un mouvement de haute précision.
TRL
Table sans frottement en alliage. Idéale pour les mouvements à forte accélération.
TRKD
Table sans frottement avec une structure supérieure en alliage d'aluminium qui incorpore deux galets à recirculation de billes.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage
- Ferroviaire
- Industrie électronique
- Machines industrielles
- Machines-outils
- Manutention de matériaux
- Robotique et automatisation
- Santé
- Véhicules speciaux

Guidages linéaires
Axes linéaires
XP Xtrem Position
Embouts à rotule
Glissières télescopiques
Multi-Axes
XL Xtrem Load
Rotules
Guidages courbes
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Roulements à aiguilles
Galets de came
Système circulaire
Rollon RB
Ecrous de serrage
Aéronautique
Alimentation et boissons
Bâtiment et ameublement
Emballage
Ferroviaire
Industrie électronique
Machines industrielles
Machines-outils
Manutention de matériaux
Robotique et automatisation
Santé
Véhicules spéciaux