Système auto-alignant
- Simplifie la conception de la structure
- Évite l’usinage des surfaces de montage
- Réduit le temps d’assemblage

Fiabilité même dans les
environnements les plus sévères
- Joint latéral pour une plus grande protection contre les contaminants.
- Nouveaux racleurs auto-centrant avec nettoyage optimal des pistes de roulement.

Durée de vie élevée
Pistes de roulement trempées sur 1,2 mm de profondeur effective avec une dureté entre 58 et 62 HRC.

Dynamique élevée
- Vitesse jusqu’à 9 m/s
- Accélération jusqu’à 20 m/s²2

Pistes de roulement rectifiées pour un mouvement silencieux

Entretien réduit

Solidité et robustesse grâce au corps du patin en acier

Galets à double rangée disponibles pour des capacités de charge supérieures
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Compact Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Auto-alignant | Patin | Anticorrosion | Capacité de charge [n] | Température de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC KLC ULC |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
GALETS |
![]() |
15000 |
-20°C/+120°C |
|
TG/TMG ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
GALETS |
![]() |
10800 |
-20°C/+120°C |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets