Longue durée de vie
Grâce aux pistes de roulement trempées par induction et rectifiées.

Capacité de charge élevée
Jusqu’à 3 800 kg par paire de glissières

Différentes extensions
Glissières télescopiques à extension partielle ou totale jusqu’à 150% de la longueur de la glissière en position fermée.

Systèmes sécurisés
Glissières télescopiques équipées de:
- dispositifs de verrouillage
- butées avec amortisseurs

Extension synchronisée avec système à crémaillère disponible

Faible flexion grâce aux profilés robustes

Nombreux traitements anticorrosion disponible
Accédez aux caractéristiques techniques
et configurez votre Telescopic Rail.
Produit | Section | Pistes trempées | Extension | Rigidité | Matériau | Guidage | Capacité de charge [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ACIER |
BILLES |
88494 |
|
DE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ACIER |
BILLES |
15512 |
|
DS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ACIER |
BILLES |
38018 |
|
DSC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ACIER |
BILLES |
11058 |
|
DBN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ACIER |
BILLES |
2662 |
|
DMS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ACIER |
BILLES |
39624 |
|
DSE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ACIER |
BILLES |
11344 |

Quel est votre challenge?
- Tous
- Machines Industrielles
- Ferroviaire
- Emballage & Logistique
- Aircraft Interiors
- Bâtiment et ameublement
- Véhicules speciaux
- Médical
Contactez Rollon
Nos experts vous accompagnent dans vos projets