Precision System

Voor de hoogste precisie

Hoge precisie kogelomloopspindel aangedreven lineaire eenheden.

3 verschillende productseries met herhaalbaarheid tot 5 µm

Hoge herhaalbaarheid en nauwkeurigheid

Smart System actuators hebben een
herhaalnauwkeurigheid van ±0,005 mm

Eenvoudig en veilig onderhoud

Dankzij aparte smering voor kogelomloopspindelaandrijving
en geleiders

Ruimtebesparend

De ongelooflijk compacte structuur van Precision System actuators maakt ze de
ideale oplossing voor toepassingen waarbij ruimte essentieel is.

Hoge bescherming voor vuile omgevingen

Ontdek de technische details en
selecteer uw Precision System actuator.

ProductLineair bewegingssysteemAandrijfsysteemBeschermd Laaadvermogen [n]Max. snelheid [m/s]Max. versnelling [m/s2]Herhaling nauwkeurigheid [mm]
TH
KOGELS
KOGELSCHROEF
Semi-beschermd
32600
± 0,005
TT
KOGELS
KOGELSCHROEF
Semi-beschermd
30500
2,5
± 0,005
TV
KOGELS
KOGELSCHROEF
Semi-beschermd
11538
2,5
± 0,01
TVS
KOGELS
KOGELSCHROEF
Semi-beschermd
66300
5
± 0,02

Waar is je uitdaging?

  • Alle
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen