Veelzijdig voor
meerdere configuraties
De originele vorm van de FXRG-geleider heeft
3 loopvlakken die onder 90° zijn opgesteld.
Zelfrichtend systeem
• axiaal ±1 mm
• rotatie ±5°
Eenvoudige montage
Door enkele of meerdere parallelle geleiders te gebruiken,
kunnen gebruikers verschillende combinaties maken.
Hoog draagvermogen
Dankzij dubbelrijige lagers gemonteerd
op de glijders.
Slijtvast
Ontdek de technische details en
selecteer uw O-Rail.
O-Rail
Zelfrichtende lineaire rolgeleider voor soepele en stille beweging
43
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch