Lange levensduur
Dankzij inductiegeharde loopvlakken.



Hoge dynamiek
• Snelheid tot 7 m/s
• Versnelling tot 20 m/s²

Eenvoudige montage
Rails kunnen machinaal worden bewerkt met twee rechte sneden,
een rechte en een schuine snede of twee schuine sneden.


Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Rollen zijn verkrijgbaar in twee varianten, cilindrisch of V-vormig,
met variabele diameter van Ø30 tot Ø62 mm.


Zelfrichtend systeem
Ontdek de technische details en
selecteer uw Prismatic Rail.
Product | Doorsnede | Gehard raceways | Zelfuitlijnend | Geleider | Anti-corrosie | Laaadvermogen [n] | Werktemperatuur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLERS |
15000 |
-10°C/+80°C |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen