Nieuws en Evenementen

Rollon en Nadella op de automatica 2023

Nieuws | 23 mei 2023

Rollon + Nadella: Stronger. Together.

Door een combinatie van lineaire bewegingen kunnen automatiseringsconcepten betrouwbaar, flexibel en economisch worden gerealiseerd. Hoe dat er in de praktijk uitziet, laten Rollon en Nadella van 27 tot 30 juni op de automatica 2023 in München zien. De focus ligt op systeemoplossingen voor een intelligente automatisering en robotica.

Rollon en Nadella staan voor innovatieve lineaire techniek, slimme systeemoplossingen, maximale productkwaliteit en een consequente klantgerichtheid. Op de automatica 2023 presenteren de beide bedrijven van de Timken-groep voor het eerst samen hun grote oplossingsmogelijkheden op het gebied van industriële bewegingstechniek en stellen onder het motto Stronger. Together” hun uitgebreide assortiment voor geautomatiseerde processen voor.

De toetreding van Nadella tot de Rollon- en Timken-familie zal het productassortiment van Rollon op het gebied van lineaire techniek afronden en uitbreiden. Beide bedrijven vervaardigen producten voor hoog complementaire eindmarktsectoren, zoals robotica, automatisering, logistiek, medische techniek, voedingsmiddelen en dranken alsmede verpakking, en alle klanten zullen kunnen profiteren van het uitgebreide product- en dienstenaanbod alsmede van de kracht van de verenigde bedrijven.

 

Automatisering door meerassige systemen

Beursbezoekers kunnen zich bijvoorbeeld informeren over de voordelen van lineaire assen en meerassige oplossingen voor de automatisering. Vooral als er hogere eisen worden gesteld aan dynamiek, reikwijdte, draagvermogen en/of bouwruimte zijn deze de beste keuze. Of het nu gaat om een standaardproduct of een klantspecifieke oplossing: Dankzij de grote technische vakkennis en de efficiënte productie is het bedrijf in staat om cartesiaanse systemen snel te produceren en een complete service op basis van de behoeften van de klant te bieden. Als voorbeeld hiervan wordt in München een Gantry-systeem opgebouwd. De basis voor de opbouw van hoogefficiënte meerassige systemen vormen lineaire assen. Met het nieuwe telescopische lineaire assysteem TLS kunnen deze nu bij krappe inbouwsituaties nog beter worden geïntegreerd. De 2- en 3-traps systemen met gecombineerde tandheugel- en tandriem-aandrijving maken ook bij beperkte plafondhoogte (verticale montage) of beperkte bouwruimte aan de zijkant (horizontale montage) grote slagen tot 3.000 mm mogelijk en breiden hiermee het automatiseringsspectrum aanzienlijk uit. Hoge lasten tot 450 kg zijn mogelijk.

 

Verplaatsingsassen voor robots en cobots

Als het om verplaatsingsassen voor robots gaat, zijn de oplossingen van Rollon en Nadella ideaal. De transfereenheden bewegen zware lasten over lange afstanden en met hoge dynamiek en zijn absoluut betrouwbaar. Speciaal voor de lichte robots van Universal Robots heeft het bedrijf de Cobot Transfer Unit (CTU) ontwikkeld. Het totaalpakket bestaat uit lineaire as, besturing alsmede software en is uitsluitend ontworpen voor de samenwerking met de populaire cobots uit Denemarken. De eenvoudige plug and play-oplossing voor een snelle UR-integratie is UR+-gecertificeerd, individueel configureerbaar en makkelijk te bedienen. Voor industriële robots staan verschillende aandrijf- en geleidesystemen alsmede veiligheidsvoorzieningen ter beschikking die aan vrijwel alle eisen en omgevingscondities voldoen – van zeer dynamisch en flexibel via extra schoon en hygiënisch tot extreem robuust. Systemen met wielen beschermen daarbij optimaal tegen vuil en invloeden van buiten af en behalen uitstekende resultaten met betrekking tot hogere efficiëntie, voorzieningszekerheid, betere beschikbaarheid en maximale precisie.

 

Lineaire techniek en digitalisering

Met het intelligente ovale systeem iAXNR heeft het bedrijf bovendien een innovatieve oplossing in het beursassortiment die lineaire techniek combineert met sensoren voor het bewaken van trillingen en temperatuur. Deze gegevens worden lokaal verwerkt door een Edge-Computing-systeem. Het verzamelen en analyseren van de sensorgegevens kan ertoe bijdragen gebieden te identificeren, waarin de prestaties kunnen worden verbeterd en de productieprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. Deze en andere digitale oplossingen en intelligente, gekoppelde systemen werden in samenwerking met Retuner aangeboden.

Bovendien laten de beide merken in München nog meer oplossingen uit hun productassortiment zien, zoals gewrichtskoppen en gewrichtslagers alsmede precisie-kogelgewrichtsaandrijvingen.

U vindt Rollon & Nadella op de automatica 2023 naast elkaar in hal B6 bij stand 534 en 532.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen