Jakie jest Twoje wyzwanie?
- Wszystkie
- Obrabiarki
- Elektronika
- Kolej
- Maszyny przemysłowe
- Opakowania
- Opieka zdrowotna
- Pojazdy specjalne
Nakrętki i pierścienie blokujące zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach, w których kluczowe znaczenie ma precyzyjne mocowanie oraz mocne i bezpieczne blokowanie, a także do regulacji i mocowania wszelkiego rodzaju łożysk.
Oryginalny system mocujący Rollon opiera się na gwintowanej sprężynie mocującej, wykonanej metodą elektroerozyjną na korpusie nakrętki lub pierścienia. Po dokręceniu śrub bez łba na tę gwintowaną sprężynę wywierany jest bardzo silny nacisk, który precyzyjnie zazębia się z odpowiednimi gwintami wału lub wrzeciona. To wzajemne zazębianie zapewnia wyjątkowo bezpieczne i stabilne mocowanie, skutecznie eliminując ryzyko niezamierzonego poluzowania nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.
Produkty te są szeroko stosowane w branżach wymagających zaawansowanych technologii, w tym w przemyśle jądrowym, motoryzacyjnym, tekstylnym i poligraficznym. Asortyment jest dostępny w wielu konfiguracjach: mocowanie promieniowe lub osiowe, w wersjach standardowej, wyważonej i wzmocnionej. Nakrętki i pierścienie Rollon można montować i demontować bez utraty precyzji, a na życzenie dostępne są konfiguracje niestandardowe, w tym alternatywne materiały, gwinty lewoskrętne i inne specyfikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb.