Szeroki zakres szybkich i niezawodnych rozwiązań
Szybkość, dokładność, niezawodność i ciągłość procesu. Są to podstawowe wymagania przemysłu elektronicznego i półprzewodnikowego.
Rollon spełnia te wymagania, oferując szeroką gamę prowadnic liniowych i siłowników, które wspierają firmy w optymalizacji procesów: od delikatnej fazy przygotowania płytek, poprzez automatyzację maszyn testujących, aż po montaż i pakowanie.
Szybkość i dokładność
Nasze rozwiązania zapewniają szybkość i dokładność nawet przy wysokiej dynamice.
Niezawodność
Nasze produkty gwarantują wysoką żywotność i ciągłość procesu.
Szeroki zakres
Oferujemy szeroką gamę zarówno standardowych, jak i konfigurowalnych rozwiązań, aby spełnić wszelkie wymagania aplikacji.
Powiązane produkty
Mono Rail
Liniowa prowadnica kulkowa o wysokiej nośności i sztywności.
MG Rail
Prowadnica rolkowa odpowiednia do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i sztywności, zwłaszcza w obrabiarkach.
Clean Room ONE
Kompaktowy moduł liniowy zaprojektowany z myślą o stosowaniu w pomieszczeniach czystych.
YZ TH+TH
Manipulator Y-Z z napędem realizowanym za pomocą śruby kulowej. Powtarzalność do 5 µm.
Complex
Precyzyjne śruby kulowe do obrabiarek o wysokiej dynamice, wymagających dużej sztywności i ekstremalnych cykli pracy.
Media
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne