Niezawodne rozwiązania ruchu liniowego dla automatyki przemysłowej
Branża robotyki i automatyki szybko ewoluuje, napędzając popyt na systemy ruchu liniowego, które działają w sposób ciągły i niezawodny, nawet w wymagających warunkach.
Wiele zautomatyzowanych aplikacji wymaga przenoszenia dużych obciążeń i utrzymywania wysokich cykli pracy, co sprawia, że solidne i trwałe rozwiązania są niezbędne.
Rozwiązania Rollon łączą w sobie niezawodność, wysoką wydajność i niskie koszty utrzymania, aby zapewnić płynną i bezpieczną pracę przez długi czas. Zaprojektowane, aby wytrzymać ciągłe użytkowanie, pomagają zapewnić maksymalną precyzję i szybkość, jednocześnie zwiększając produktywność i minimalizując przestoje.
Niezawodność
Dzięki zaawansowanym materiałom i komponentom nasze systemy minimalizują zużycie, tarcie i wymagania konserwacyjne, pomagając obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.
Szybkie i precyzyjne
Rozwiązania Rollon umożliwiają płynny, kontrolowany ruch, poprawiając dokładność i wspierając nieprzerwany przepływ produkcji.
Bezproblemowa integracja
Nasze produkty można dostosować w celu łatwej integracji mechanicznej i systemowej, są one kompatybilne z wiodącymi dostawcami robotyki w celu optymalizacji wydajności.
Powiązane produkty
YZ PAR+PAS
RTU – Rack & Pinion
Cobot Transfer Unit
Szukasz wyższego stopnia ochrony antykorozyjnej?
Rollon oferuje nie tylko kilka metod obróbki antykorozyjnej, ale także szeroką gamę produktów i komponentów AISI 316L, AISI 304, AISI 420-440, które mogą zagwarantować najwyższy poziom odporności na korozję.
Media
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne