Silna ochrona pozwalająca na pracę w zanieczyszczonych środowiskach
Poliuretanowa taśma uszczelniająca skutecznie chroni napęd pasowy i prowadnicę liniową przed kurzem, brudem, wiórami, płynami i innymi zanieczyszczeniami.

Wysoka liczba cykli roboczych
Napęd przenoszony jest za pomocą pasa wykonanego ze wzmocnionego stalą poliuretanu. Ruchomy wózek jest podtrzymywany i w precyzyjny sposób prowadzony przez liniowy system prowadnic lub opcjonalny system rolkowy.

Wysoka dynamika
- Prędkość do 5 m/s
- Przyspieszenie do 50 m/s2

Dostępne rozwiązanie przeznaczone do pracy w pionie
SC to idealny wybór przy ruchach w płaszczyźnie pionowej:
- zamocowane na stałe nieruchomy wózek i ruchomy profil
- system pasów omega

Wysoka dokładność powtarzalności: ±0,05 mm

Dostępna wersja antykorozyjna z elementami ze stali nierdzewnej
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Plus System dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM |
KULKOWE |
PAS ZĘBATY |
CHRONIONY |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
ROBOT |
KULKOWE |
PAS ZĘBATY |
CHRONIONY |
9545 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
SC |
KULKOWE |
PAS ZĘBATY |
CZĘŚCIOWO CHRONIONY |
5810 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania