Długa żywotność
Maksymalna żywotność do 80.000 km dzięki zastosowaniu głębokiego
anodowania na twardo powierzchni profilu aluminiowego.



Brak konieczności smarowania
Dzięki zastosowaniu powłoki z tworzywa sztucznego pokrywającego
stalowe rolki, system ruchu nie wymaga żadnego smarowania.

Możliwość zastosowania jako prowadnica liniowa lub
moduł liniowy
Speedy Rail A jest dostępny zarówno pod postacią prowadnicy liniowej, jak i modułu z napędem pasowym lub napędem przenoszonym za pomocą listwy zębatej.


Samonośność zapewniająca maksymalną
swobodę projektowania
Profil aluminiowy jest w pełni samonośny.


Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Speedy Rail A dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
ROLKOWE |
PAS ZĘBATY/NAPĘD ZĘBATY |
4980 |
15 |
10 |
± 0,02 |
||
ZSY |
ROLKOWE |
PAS ZĘBATY |
4980 |
8 |
8 |
± 0,02 |
||
SAR |
ROLKOWE |
NAPĘD ZĘBATY |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania