O-Rail

Projektowanie bez ograniczeń

Modułowe prowadnice liniowe z rolkami.
Wszechstronność zapewniająca najwyższą elastyczność konfiguracji.

Oryginalny kształt prowadnicy FXRG charakteryzuje się 3 bieżniami ułożonymi pod kątem 90°, po których
mogą poruszać się rolki serii R.

Wszechstronność pozwalająca
na wiele konfiguracji

Oryginalny kształt prowadnicy FXRG charakteryzuje
się 3 bieżniami ułożonymi pod kątem 90°.
Modułowe prowadnice liniowe

System samonastawny

• osiowa ±1 mm
• kątowa ±5°

Prosty montaż

Zastosowanie pojedynczej lub wielu równoległych prowadnic
pozwala użytkownikom na uzyskanie kilku kombinacji.
Modułowe prowadnice liniowe

Wysoka nośność

Dzięki dwurzędowym łożyskom
zamontowanym na wózkach.
Modułowe prowadnice liniowe

Odporność na zużycie

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt O-Rail dla siebie.

Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Temperatura robocza
FXRG
ROLKOWE
4000
-20°C/+120°C

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

ZAREJESTRUJ SIĘ W SWOJEJ NOWEJ PRZESTRZENI OSOBISTEJ

Odnów swoją rejestrację w obszarze osobistym Rollon.
Witamy w nowym cyfrowym ekosystemie firmy Rollon. Czy posiadasz już konto na stronie Rollon.com?
Aby nadal korzystać z zalet obszaru osobistego i odkrywać jego nowe funkcje, skorzystaj z poniższego linku, aby się ponownie zarejestrować.

DOKOŃCZ REJESTRACJĘ