Prowadnice Liniowe

Prowadnice liniowe i łukowe z łożyskami kulkowymi i rolkami, z utwardzanym bieżniami, o dużej nośności, samonastwane i zdolne do pracy w brudnym środowisku.

Most Wanted

Compact Rail & Compact Rail Plus

Compact Rail & Compact Rail Plus

Samonastawne prowadnice liniowe z rolkami i profilem C wykonane z ciągnionej na zimno stali węglowej, z hartowanymi i szlifowanymi indukcyjnie bieżniami.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
TLC KLC ULC
ROLKOWE
15000
-20°C/+120°C
TG/TMG
ROLKOWE
10800
-20°C/+120°C

X-Rail

Łożyska liniowe z wygiętym profilem C.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
TEX TES UEX UES
ROLKOWE
1740
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES
TEN/TEP UEN
ROLKOWE
3240
-30°C/+150°C

Easyslide

Liniowe prowadnice kulkowe z jednym lub wieloma wózkami.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
SN
KULKOWE
122000
-20°C/+170°C
SNK
KULKOWE
10858
-20°C/+70°C

Curviline

Prowadnice krzywoliniowe z łożyskowanymi rolkami.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX
ROLKOWE
2475
-20°C/+80°C

O-Rail

Modułowe prowadnice liniowe z rolkami. Wszechstronność zapewniająca najwyższą elastyczność konfiguracji.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
FXRG
ROLKOWE
4000
-20°C/+120°C

Prismatic Rail

Pryzmatyczne prowadnice z rolkami i indukcyjnie hartowanymi bieżniami w kształcie V.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
P
ROLKOWE
15000
-10°C/+80°C

Speedy Rail

Samonośna prowadnica liniowa wykonana z ekstrudowanego aluminium ze stalowymi rolkami pokrytymi powłoką z tworzywa sztucznego.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
SR35
ROLKOWE
400
-30°C/+80°C
SRC48
ROLKOWE
540
-30°C/+80°C
SR
ROLKOWE
14482
-30°C/+80°C

Mono Rail

Kulkowe prowadnice liniowe profilowane o najwyższej precyzji.
Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Fx Temperatura robocza
MR
KULKOWE
249000
-10°C/+60°C
MMR
KULKOWE
8385
-20°C/+80°C

Dowiedz się więcej o szczegółach technicznych i
wybierz właściwą prowadnicę liniową.
Uzyskaj pełny dostęp do modeli CAD i 3D.

Jakie jest Twoje wyzwanie?

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

ZAREJESTRUJ SIĘ W SWOJEJ NOWEJ PRZESTRZENI OSOBISTEJ

Odnów swoją rejestrację w obszarze osobistym Rollon.
Witamy w nowym cyfrowym ekosystemie firmy Rollon. Czy posiadasz już konto na stronie Rollon.com?
Aby nadal korzystać z zalet obszaru osobistego i odkrywać jego nowe funkcje, skorzystaj z poniższego linku, aby się ponownie zarejestrować.

DOKOŃCZ REJESTRACJĘ