Moduły i systemy liniowe
Technologia ruchu dla wszystkich rodzajów automatyzacji
Prowadnice liniowe, szyny teleskopowe i prowadnice zakrzywione są niezbędnymi komponentami w różnych systemach mechanicznych i przemysłowych, oferując precyzyjną kontrolę ruchu i wszechstronność w wielu różnych zastosowaniach. Portfolio produktów Rollon by Timken obejmuje szeroką gamę rozwiązań liniowych, które zapewniają stały ruch i zwiększoną wydajność operacyjną.
Moduły Liniowe
Rodziny produktów | 29 |
Moduły liniowe zbudowane z aluminium lub stali, oferowane z różnymi technologiami prowadnic liniowych, mechanizmami napędowymi, takimi jak pasek, śruby kulowe lub systemy zębatkowe i akcesoria.
Systemy liniowe
Rodziny produktów | 16 |
XYZ łączy moduły liniowe z aluminium i stali dla wielu sektorów przemysłu: od systemów serwomechanizmów maszyn do precyzyjnych systemów montażowych, pakowania i szybkich linii produkcyjnych.
Robot Transfer Units
Rodziny produktów | 5 |
Pełne spektrum rozwiązań ze stali i aluminium, dostosowane do wszystkich rozmiarów ramion robotycznych, z różnymi mechanizmami napędowymi, takimi jak systemy pasowe lub zębatkowe.
Systemy kołowe
Rodziny produktów | 1 |
Rozwiązanie ruchu liniowego, które łączy w sobie elastyczność i łatwość instalacji. Wyposażone w recyrkulacyjne łożyska kulkowe do przenoszenia dużych obciążeń, nawet w wymagających środowiskach.
Zapytaj Rollon
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne