Wysoka dynamika
• Prędkość do 4 m/s
• Przyspieszenie do 50 m/s²



Dostępne rozwiązanie
do pracy w pionie
S-Smart to idealnym wybór przy ruchach w płaszczyźnie poziomej:
• zamocowane na stałe nieruchomy wózek i ruchomy profil
• system pasów omega

Wysoka nośność
Dzięki systemowi ruchu liniowych
prowadnic kulkowych,


Wysoka powtarzalność i dokładność
Siłowniki Smart System charakteryzują się dokładnością
powtarzalności na poziomie ±0,05 mm

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Smart System dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART | KULKOWE | PAS ZĘBATY | 4980 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
R-SMART | KULKOWE | PAS ZĘBATY | 9960 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
S-SMART | KULKOWE | PAS ZĘBATY | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 2523 | 4 | 50 | ± 0.05 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
v