Wysoka nośność
Ładowność od 10 do 2000 kg

Wiele niezależnych wózków
System napędowy przenoszony za pomocą listwy zębatej umożliwia zastosowanie wielu niezależnych wózków.

Wiele różnych konfiguracji Y/Z
Tecline może być montowane w kilku różnych konfiguracjach

Różne systemy ruchu
Moduły Tecline występują w wersjach różniących się pod względem zastosowanego systemu ruchu:
• kulkowe prowadnice liniowe
• pryzmatyczne łożyskowane rolki

Możliwość pracy przy bardzo długich skokach dzięki przeniesieniu napędu za pomocą listwy zębatej

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Find out the technical details and
select your Tecline.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | ROLKOWE | NAPĘD ZĘBATY | 10989 | 3 | 6 | ± 0.05 | ||
PAS | KULKOWE | 10989 | 3 | 6 | ± 0.05 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania