Robot Transfer Unit

Zwiększ zasięg swoich robotów

System liniowy do przemieszczania robotów i ładunków o dużej masie na długich odległościach przy wysokiej dynamice.

Pełna gama 11 rozmiarów dla każdego modelu robota:
• 6 rozmiarów dla robotów od 140 kg do 1500 kg
• 5 rozmiarów dla robotów i cobotów o wadze do 140 kg

 

icon easily integrate

Łatwa integracja z wszystkimi
rodzajami robotów

Kompletny asortyment gwarantuje prostą integrację dla
każdego typu robota, o maksymalnej
wadze do 1500 kg.
System liniowy do przemieszczania robotów
System liniowy do przemieszczania robotów
icon high stiffness

Wysoka sztywność

Zaawansowana technologicznie kombinacja elementów stalowych i profili z wytłaczanego aluminium zapewnia wysoką sztywność przy zachowaniu niskiej wagi. Dzięki temu produkty z serii Seventh Axis działają płynnie nawet w przypadku montażu na ścianie lub suficie.
icon fast anchoring

Szybkie kotwienie i wyrównanie

Dzięki regulowanym systemom poziomowania zintegrowanym w sztywnych, fabrycznie wyregulowanych poprzecznicach.
System liniowy do przemieszczania robotów
icon infinite stroke

Możliwość pracy przy skokach o potencjalnie
nieskończonej długości

Napędy przenoszone za pomocą listwy zębatej mogą osiągać praktycznie nieskończone
skoki dzięki łączonym, samocentrującym się wkładkom.
System liniowy do przemieszczania robotów

Ochrona pozwalająca na pracę w każdym środowisku

experience

Niezawodność poparta doświadczeniem

icon high quality

Wysokiej jakości elementy

accessories

Akcesoria dla każdego wymagania

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Seventh Axis dla siebie.

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania