Śruby kulowe
Doskonałość inżynieryjna
Shuton-Ipiranga projektuje i produkuje precyzyjne śruby kulowe dla kilku sektorów. Śruby kulowe mają średnicę od 20 do 160 mm, skok od 5 do 80 mm i długość wału do 15 metrów w jednym kawałku. Śruby kulowe są produkowane zgodnie z klasami tolerancji ISO 1-3-5-7. Dostarczamy różne rodzaje nakrętek z napięciem wstępnym i bez naprężenia wstępnego oraz różne rodzaje systemów recyrkulacji kulek.
XP Xtrem Position
Rodziny produktów | 2 |
Wysokowydajne śruby kulowe Xtrem Position zostały zaprojektowane z myślą o technologiach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem napędów liniowych we wszystkich zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji pozycjonowania, takich jak aplikacje obrabiarkowe.
XL Xtrem Loads
Rodziny produktów | 1 |
Śruby kulowe Xtrem Load o wysokiej dynamice i dużym obciążeniu są przeznaczone do ciężkich zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem siłowników o dużym obciążeniu, między innymi w formowaniu wtryskowym, energetyce, systemach podnoszenia i prasach.
XT Xtrem Transport
Rodziny produktów | 2 |
Rodzina wydajnych śrub kulowych XT Xtrem Transport została zaprojektowana specjalnie do zastosowań w automatyce i jest dostępna w wersji precyzyjnej i walcowanej. Ta rodzina śrub kulowych kładzie silny nacisk na integrowalność, wymienność i szybką dostawę śrub kulowych.
Zapytaj Rollon
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne