Precision System

En üst düzey hassasiyet için

Yüksek hassasiyetli bilyalı vida tahrikli lineer üniteler.

5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik ile 3 farklı ürün serisi.

Yüksek tekrarlanabilirlik ve doğruluk

Smart Sistem aktüatörleri ±0,005 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir.
Precision System TH110
Precision System TH110

Basit ve güvenli bakım

Bilyalı vida tahriği ve kılavuzlar için
ayrı yağlama sayesinde.

Yerden tasarruf

Precision Sistem aktüatörlerin inanılmaz derecede kompakt yapısı,
onları alan genişliğinin önemli olduğu uygulamalar
için ideal çözüm haline getirir.
Precision System TH110-Front

Kirli ortamlar için yüksek koruma

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Precision Sistem aktüatörünüzü seçin.

ÜrünLineer hareket sistemiTahrikKorumayük kapasitesi [n]Maksimum hız [m/s]Maksimum ivme [m/s²]Tekrarlanma hassasiyeti [mm]
TH
Raylar
Bilyalı vida
Yarı korumalı
32600
± 0,005
TT
Raylar
Bilyalı vida
Yarı korumalı
30500
2,5
± 0,005
TV
Raylar
Bilyalı vida
Yarı korumalı
11538
2,5
± 0,01
TVS
Raylar
Bilyalı vida
Yarı korumalı
66300
5
± 0,02

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir