Mevcut versiyonlar
Kataloğu indirin
3D modelleri indirin
Rollon’a Sor

Hegra Rail

Ağır yüklerin çıkarılması

Kısmi, tam ve aşırı genişletilmiş uygulamalar için çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik Teleskopik kılavuz seçenekleri mevcuttur.

Oldukça sağlam profiller, kapalı konumdayken minimum sapma ile kılavuz uzunluğunun %200’üne kadar ağır yükleri kaldırabilir.

Seçiminizi yapın Hegra Rail

 

çelik alüminyum ve paslanmaz çelik Teleskopik kılavuz

Güvenlik seçenekleri

Teleskopik Ray kılavuzları geniş bir aralığa sahiptir:
• kilitleme sistemleri
• süspansiyon sistemleri

Düşük sapma

Oldukça sağlam profiller, kapalı konumdayken minimum sapma ile
kılavuz uzunluğunun %200’üne kadar ağır yükleri kaldırabilir.
çelik alüminyum ve paslanmaz çelik Teleskopik kılavuz
çelik alüminyum ve paslanmaz çelik Teleskopik kılavuz

Hafif yapı

Hafif ağırlıklar için alüminyumdan birkaç Hegra Rail
teleskopik kılavuz serisi mevcuttur.

Yüksek yük kapasitesi

Kılavuz çifti başına 2.000 Kg’a
varan performans
çelik alüminyum ve paslanmaz çelik Teleskopik kılavuz

%200’e varan Aşırı Çıkartma

Anti korozyon

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Hegra Rail’inizi seçin.

Hegra Rail HTT-X

Kısmi uzatmalı çok rijit bilyalı sürgü. Çok sayıda isteğe bağlı aksesuar
304050

Hegra Rail HTT

Kısmi uzatmalı çok rijit, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Çok sayıda isteğe bağlı aksesuar
304050

Hegra Rail HVC-X

Tam uzatmalı kompakt bilyalı sürgü. Pazar standardına uygun kesit/sabitleme tertibatı
58

Hegra Rail H1C

%150’ye kadar süper uzatmalı, uygun maliyetli bilyalı sürgü. Kalınlık yönünden çok kompakt
75

Hegra Rail H1T-X

%200'e kadar süper uzatmalı, paslanmaz çelik bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 420 Kg kurs &: 3 m
6080100150

Hegra Rail H1T

%200'e kadar süper uzatmalı bilyalı sürgü. Taşıma kapasitesi &: en çok 700 Kg kurs &: 3 m
6080100150

Hegra Rail LTH

Ağır yük için rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü
3045

Hegra Rail HGT-X

Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 1200 Kg yük kapasitesi
6080100120150200240

Hegra Rail HGT

Rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü. En çok 2000 Kg/çift
6080100120150200240

Hegra Rail LTF

Tam uzatma minyatür bilyalı sürgü
44

Hegra Rail LTH-S

Ağır yük için rijit ve tam uzatmalı bilyalı sürgü
3045

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar
  • Havacılık

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir