Uzun ömürlü
Mono Rail kılavuzları her zaman endüksiyonla
sertleştirilmiş kanallara sahiptir.



Yüksek sertlik ve hassasiyet
Geri dönüşümlü bilya hareket
sistemi sayesinde.

Yüksek yük kapasitesi
Araba başına 24,000 Kg’ye
varan performans.

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Mono Rail’inizi seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
RAYLAR |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
RAYLAR |
![]() |
8385 |
-20°C/+80°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir