Qualitätspolitik
Einführung
Rollon, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Linearführungen und -systemen, erachtet die Gesundheit und Sicherheit seines Personals, die Anforderungen und die Zufriedenheit seiner Kunden, den Umweltschutz und die Entwicklung der Gemeinschaften, mit denen es zusammenarbeitet, als absolute Prioritäten, die in alle seine Aktivitäten integriert sind; die gesamte Organisation ist darauf ausgerichtet, diese Ziele auf offene und transparente Weise zu erreichen. Die umgesetzte Strategie basiert auf der Förderung von Präventivmaßnahmen sowie der Einhaltung von Gesetzen und geltenden Vorschriften und zielt auf eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität und in der Umwelt ab.
Vision
Rollons Vision besteht darin, der globale Referenzpartner für alle Kunden zu werden, die Lösungen für ihre linearen Bewegungsprobleme in ihren Produkten in den relevanten Sektoren suchen: Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Logistik, medizinische und industrielle Maschinen.
Mission
Rollons Mission besteht darin, alle an den Aktivitäten des Konzerns beteiligten Akteure zufrieden zu stellen, ein qualitativ hochwertiges, sicheres und zuverlässiges Produkt zu gewährleisten sowie Risiken und Chancen zu managen, die:
- sich auf das Wertangebot – insbesondere auf das Angebot von Produkten und Dienstleistungen – auswirken können;
- sich auf die Umweltleistung sowie die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter auswirken können;
- die Anforderungen unserer Kunden vollumfänglich erfüllen und Werte für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und die Gemeinschaft schaffen.
Referenzprinzipien
Rollon definiert als Referenzprinzipien seiner Unternehmenspolitik:
Umwelt
- Rollon verpflichtet sich, seine Aktivitäten unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung durchzuführen und dabei Folgendes im Auge zu behalten: Verringerung der Umweltverschmutzung, der Emissionen und des Abfalls, effiziente Nutzung von Energie und Wasser, Minimierung des Lärms und Recycling von Materialien.
Auf Kunden und Interessensvertreter gerichtete Aufmerksamkeit
- Rollon verpflichtet sich, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und seine Aktivitäten so zu planen, dass sie diese in Bezug auf den jeweiligen Markt, das Land, in dem sie tätig sind, und alle beteiligten Parteien vollumfänglich erfüllen.
Ansatz nach Prozessen
- Rollon identifiziert die verschiedenen Aktivitäten seiner Organisation als Prozesse, die ständig geplant, kontrolliert und verbessert werden müssen, und aktiviert die Ressourcen für ihre Umsetzung, wobei auch Schritte zur Bewertung und zum Management der mit den Prozessen verbundenen Risiken unternommen werden, indem umfassende und angemessene proaktive Risikomanagementmaßnahmen gefördert werden.
Einbeziehung von Mitarbeitern und Interessensvertretern
- Rollon stärkt seine Mitarbeiter durch ständige Weiterbildung und Entwicklung von Fach- und Führungskompetenzen, indem es sie motiviert und ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der Lebensqualität seiner Mitarbeiter und den geschäftlichen Anforderungen aufrechterhält.
Kontinuierliche Verbesserung
- Rollon setzt sich das ständige Ziel, seine Leistungen zu verbessern, und zwar durch die Vorabbewertung von Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den Unternehmensprozessen, durch interne und externe Audits und durch die Managementbewertung.
Gesundheit und Sicherheit
- Rollon verpflichtet sich, den Arbeitsplatz sicher und geschützt zu halten. Diese Werte sind von grundlegender Bedeutung und werden als integraler und strategischer Bestandteil der Tätigkeit des Unternehmens behandelt.
Ziele
Die strategischen Ziele und spezifischen Maßnahmenpläne, die jährlich in der Managementbewertung festgelegt werden, zielen ab auf:
- Gewährleistung der Geschäftskontinuität und der Sicherheit der Produkte
- Leistung von Beiträgen und Wachstum des gesamten Rollon-Konzerns, wobei der Schwerpunkt auf die Forschung und Entwicklung neuer Produkte liegt, die sich an den Marktanforderungen orientieren
- Gewährleistung der Einhaltung der qualitativen, quantitativen, zeitlichen und wirtschaftlichen Anforderungen an das Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie den Umweltaspekten in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften, wobei die Bedürfnisse aller Beteiligten vorrangig berücksichtigt und Maßnahmen zur Vermeidung von Verstößen ergriffen werden;
- Einführung von Methoden zur Messung der Leistungen und Prozesse des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems durch Festlegung von Überwachungsindikatoren;
- Gewährleistung der Sicherheit der Informationssysteme und Schutz von Informationen, indem ihre Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität garantiert wird;
- Einführung und kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Standards ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015
- Konzentration auf die Betriebseffizienz der Entwurfs- und Herstellungsprozesse seiner Produkte durch Methoden mit nachgewiesener Wirksamkeit.
Strategien und Schlüsselwörter
- Garantie für Qualität, Sicherheit des Produkts und pünktliche Lieferung
Das Unternehmen misst seine Leistungen in Bezug auf die Konformität der Produkte/Dienstleistungen sowie die Pünktlichkeit der Lieferungen und führt kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen durch, um das Ziel
„0-Abweichung“ zu erreichen.
- Umweltverträglichkeit
Das Unternehmen ist bestrebt, Umweltverschmutzungen zu vermeiden, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und seine Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern.
- Gesundheit und Sicherheit
Ein sicherer und geschützter Arbeitsplatz ist ein Grundrecht für jeden von uns und stellt eine Unternehmensphilosophie dar.
- Internationalisierung
Lokal agieren und den Markt aus globaler Perspektive betrachten.
- Innovation
Verpflichtung zur Erforschung und Entwicklung neuer Systeme und neuer technologischer Lösungen.
- Einzigartigkeit
Originalität und Zuverlässigkeit der angebotenen Produkte für fortschrittliche Veredelungen in den relevanten Industriesektoren.
- Entwicklung
Betriebstätigkeit mit kontinuierlicher Interaktion und Anpassung an dynamische Szenarien und Bezugskontexte.
Geltungsbereich der Zertifizierung:
ISO 9001 (Zertifizierung erteilt) und ISO 14001 (Zertifizierung in Bearbeitung) „Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Linearführungen, Linearachsen und Systemlösungen.“
Düsseldorf, April 2025
Herr Thorsten Dachrodt
CFO Rollon Group
Rollon GmbH
Bonner Straße 201
40589 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 95 747-0
Fax: +49 (0)211 95 747-100
www.rollon.de