Rollon wird zu den Ausstellern auf der Automate gehören, Nordamerikas größter Fachmesse für Robotik und industrielle Automatisierung, die vom 22. bis 25. Juni im McCormick Place in Chicago stattfindet.
Das US-Team von Rollon wird am Stand 1031 vor Ort sein, um ein umfassendes Angebot an Lineartechnik zu präsentieren, die auf die Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Integrationsanforderungen moderner Automatisierungssysteme zugeschnitten sind.
Ein besonderes Highlight am Stand wird eine Roboter Transfereinheit (RTU) aus Stahl sein. Die Stahl-RTU wurde entwickelt, um den Arbeitsbereich von Industrierobotern zu erweitern, und vereint hohe Steifheit, Präzision und robuste Bauweise für reibungslose, zuverlässige Bewegungen. Sie wurde für dynamische Anwendungen konzipiert und ist darauf ausgelegt, hohe Nutzlasten über große Verfahrwege in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu tragen. Sie bietet konstante Positioniergenauigkeit, zuverlässige Leistung und eine vereinfachte Integration in automatisierte Zellen und Produktionslinien.
Ebenfalls zu sehen sein wird eine Live-Demonstration der parallel arbeitenden Ringsysteme CLTA und AXNR. Diese Ovalsysteme wurden entwickelt, um effiziente und flexible Layouts für die Automatisierung zu ermöglichen. Sie ermöglichen kontinuierliche Bewegungen und eine optimierte Raumnutzung und eignen sich für Anwendungen, die einen reibungslosen Transport und synchronisierte Prozesse sowohl für mittlere als auch für hohe Lasten erfordern.

CLTA

AXNR
Zu den weiteren am Stand vorgestellten Produkten gehören Linearführungen, Linearachsen und Mehrachsensysteme sowie Kugelgewindetriebe und Gelenkköpfe. Zusammen decken diese Lösungen ein breites Spektrum an Anforderungen an die Antriebstechnik ab, von kompakten Maschinen bis hin zu groß angelegten Automatisierungssystemen.
Ein umfassendes Produktangebot
Das integrierte Portfolio der Rollon Group umfasst Linear- und Kurvenführungen, Teleskopschienen, Linearachsen, Mehrachsensysteme, RTUs, Rundlaufsysteme, Kugelgewindetriebe, Gelenkköpfe und Gelenklager. Zusammen unterstützen diese Technologien die Entwicklung effizienter, präziser und robuster Automatisierungssysteme, die auf vielfältige industrielle Anforderungen zugeschnitten sind.
Rollon freut sich darauf, Besucher auf der Automate Show 2026 zu begrüßen, um Anwendungsherausforderungen zu erörtern und zu demonstrieren, wie seine Systemlösungen für die Lineartechnik die Automatisierung unterstützen, die betriebliche Effizienz verbessern und Innovationen in zahlreichen Branchen vorantreiben können.

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen