Die Highlights
- Lagerhaltige Standardkomponenten ermöglichen die Erstellung verschiedener ovaler oder rechteckiger Bahnen, ohne dass eine spezielle Bearbeitung oder komplexe Montage erforderlich ist.
- Das System arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 2 m/s und einer Beschleunigung von bis zu 25 m/s²; der Riemenantrieb und die zweireihigen Kugellager sorgen für einen reibungsarmen Lauf und einen hochfrequenten Betrieb.
- Die geschliffenen Laufbahnen minimieren Reibung und Vibrationen und sorgen so für eine reibungsarme, geräuscharme und präzise Bewegung mit einer Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm.
- Nitrierte Laufbahnen in Kombination mit optionalen Abstreifern oder automatischer Schmierung bieten lang anhaltenden Schutz vor Verschleiß und Korrosion.
- Die Option, das System komplett montiert oder als Einzelkomponenten zu erhalten, vereinfacht die Installation und hilft, Vorlaufzeiten zu reduzieren.
Verfügbare Versionen
- Alle
- Lebensmittel & Getränke
- Robotik & Automatisierung
- Fahrzeugtechnik
- Industriemaschinen
- Gesundheitswesen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Elektronik
- Lebensmittel und Getränke
- Materialfluss
- Spezialfahrzeuge
- Werkzeugmaschinen
- Luftfahrt

Linearführungen
Linearachsen
XP Xtrem Position
Gelenkköpfe
Teleskopschienen
Mehrachsensysteme
XL Xtrem Load
Gelenklager
Bogenführungen
Robot Transfer Units
XT Xtrem Transport
Wälzlager
Kurvenrollen
Ring-Systeme
Rollon RB
Einstellmuttern
Elektronik
Gebäude und Interieur
Gesundheitswesen
Industriemaschinen
Lebensmittel und Getränke
Luftfahrt
Materialfluss
Robotik und Automatisierung
Schienenfahrzeuge
Spezialfahrzeuge
Verpackungsbranche
Werkzeugmaschinen