Kogelomloopspindels met hoge prestaties voor bewerkingsmaschines
Op de AMB 2026 in Stuttgart presenteert Rollon Shuton-Ipiranga van 15 tot en met 19 september krachtige lineaire techniekoplossingen voor de bouw van bewerkingsmaschines. De nadruk ligt vooral op de hoogwaardige kogelomloopspindels van het bedrijf. De aandrijfelementen maken nauwkeurige bewegingen mogelijk bij hoge stijfheid en een lange levensduur en zijn perfect geschikt voor veeleisende toepassingen in bewerkingsmaschines.
De lineaire techniekoplossingen van Rollon staan voor proceszekerheid, dynamiek en precisie bij continu gebruik en dragen in belangrijke mate bij aan een hoge productiviteit, constante productkwaliteit en een betrouwbare werking. Welke voordelen dit oplevert voor concrete toepassingen op het gebied van metaalbewerking, kunnen bezoekers van de AMB 2026 ontdekken op de Rollon-Shuton-Ipiranga-stand in hal 6, stand D64. Een belangrijk aandachtspunt zijn daarbij de kogelomloopspindels van het merk Shuton-Ipiranga.
Kogelomloopspindels met hoge prestaties voor bewerkingsmaschines
Shuton-Ipiranga, onderdeel van de Rollon-groep, staat bekend om zijn uiterst nauwkeurige kogelomloopspindels. Het bedrijf produceert deze met diameters van 20 tot 160 mm, steeklengtes van 5 tot 80 mm en ononderbroken lengtes tot 15 meter. Het aanbod omvat uitvoeringen in de tolerantieklassen ISO 1, 3, 5 en 7, verschillende moertypes met en zonder voorspanning, evenals diverse omleidingssystemen. Voor de metaalbewerking zijn met name de productlijnen XP Xtrem Position en XL Xtrem Load geschikt. De oplossingen bieden hoge prestaties en betrouwbaarheid en maken efficiënte, proceszekere verspaningsprocessen mogelijk.
XP: kogelomloopspindels voor positioneringstoepassingen
De XP Xtrem Position-productfamilie is ontwikkeld met bijzondere aandacht voor lineaire bewegingen in bewerkingsmaschines en onderscheidt zich door een hoge stijfheid, dynamiek en positioneringsnauwkeurigheid. De serie is verkrijgbaar in twee uitvoeringen – COMPLEX en PRIME – en maakt een hoog aantal cycli mogelijk bij absolute betrouwbaarheid. De COMPLEX-serie is ontworpen voor hoge snelheden en belastingen en wordt onder andere toegepast in vijfassige en grote bewerkingscentra, meerassige machines en machines voor matrijsbewerking. De PRIME-serie omvat uiterst nauwkeurige kogelomloopspindels met een kleine spoed voor toepassingen met gemiddelde snelheid, bijvoorbeeld in slijpmachines of vonkerosiemachines. Met deze serie wordt ook bij korte verplaatsingsafstanden een soepele draaiende beweging bereikt.
XL: kogelomloopspindels voor zware toepassingen
Als er actuatoren nodig zijn die tegen zware belastingen bestand zijn, onder andere in de sectoren spuitgieten, energie, hefsystemen en persen, is de XL Xtrem Load-productfamilie de juiste keuze. De kogelomloopspindels zijn geoptimaliseerd voor zware toepassingen en combineren een hoge belastbaarheid, dynamiek en efficiëntie met een klantspecifiek ontwerp. Voor de verschillende eisen met betrekking tot draagvermogen en snelheid en om een optimale levensduur te bereiken, zijn er drie typen beschikbaar: IML, HDL, PKL.
Breed aanbod aan oplossingen voor een groot aantal toepassingen
Daarnaast kunnen bezoekers van de AMB rekenen op een breed product- en oplossingenportfolio voor een snelle en nauwkeurige hantering van onderdelen en gereedschappen. Hiertoe behoren onder andere betrouwbare profielrailgeleidingen, zelfuitlijnende lineaire geleidingen, krachtige lineaire actuatoren en Stangkoppen. Of het nu gaat om machinetafels, gereedschapskoppen, automatische machinedeuren, laad- en lossystemen, ladekasten, deuropeningen, verschuifbare bedieningselementen of transferunits voor robots en cobots: Rollon biedt lineaire techniek voor een breed scala aan toepassingen.
U vindt Rollon en Shuton-Ipiranga op de AMB 2026 in hal 6 op stand D64.

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines