Succesvolle samenwerking tussen wetenschap en industrie
Voor de vierde keer ondersteunt Rollon het team van Skyward Experimental Rocketry, een multidisciplinaire studentenvereniging aan de internationaal gerenommeerde Polytechnische Universiteit van Milaan (Politecnico di Milano), bij de European Rocketry Challenge 2025. De lineaire technologie speelt een centrale rol in het vliegremmen-systeem van de Orion-raket en in de testapparatuur – en is daarmee van cruciaal belang voor het succes in de competitie.
De duurzame bevordering van onderwijs, onderzoek en innovatie in de lucht- en ruimtevaart heeft bij Rollon een lange traditie. Het bedrijf zet zich al vele jaren in voor projecten die jong talent ondersteunen bij de ontwikkeling van toekomstgerichte technologieën. Zo ook in 2025: voor de vierde keer op rij ondersteunt Rollon het team Skyward Experimental Rocketry van de Polytechnische Universiteit van Milaan bij met krachtige lineaire technologie en technische expertise wanneer de Orion-raket aan de start verschijnt van de European Rocketry Challenge.
Raket met lineaire geleidingen van Rollon
Orion, de opvolger van de Lyra van vorig jaar, is een hybride raket die vloeibaar lachgas als oxidatiemiddel combineert met een vaste brandstof van paraffinewas en ABS, en is ontworpen voor een doelhoogte van 3.000 meter. In de vliegremmen zijn lineaire geleidingen van Rollon geïntegreerd. Dankzij hun hoge robuustheid en draagvermogen werken ze zelfs bij snelheden tot 1.000 km/u en een belasting van ongeveer 20 kg per geleiding betrouwbaar en garanderen ze de nauwkeurige beweging die nodig is voor het uit- en intrekken.

In de vluchtremmen van de Orion-raket zijn Rollon-lineaire geleidingen geïntegreerd

Met de vluchtremmen kan de raket zijn snelheid tijdens de vlucht regelen
Uitgebreide technische ondersteuning
Ook in de grondtestsystemen worden lineaire componenten van Rollon gebruikt. Het team maakt al voor het tweede jaar gebruik van een testbank voor het meten van tankmassa’s, die is uitgerust met de Compact Rail Plus. Het resultaat zijn nauwkeurige en herhaalbare testresultaten. “We zijn blij dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op de producten en ervaring van Rollon”, aldus Michele Dicorato, hoofd van de afdeling Structuren bij Skyward. “Door de voortdurende samenwerking met de lucht- en ruimtevaartexperts van Rollon hebben we in de loop der jaren belangrijke resultaten kunnen boeken en aanzienlijke verbeteringen kunnen doorvoeren.”

Skyward maakt gebruik van Rollon-lineaire technologie op een testbank voor het meten van de tankmassa

Lineaire geleidingen van Rollon Compact Rail Plus maken nauwkeurige en herhaalbare testresultaten mogelijk
Investering in de toekomst van de lucht- en ruimtevaarttechnologie
De samenwerking tussen Rollon en Skyward begon in 2022 met de succesvolle lancering van de Pyxis-raket, gevolgd door Gemini in 2023 – winnaar van de Technical Award – en Lyra in 2024, die opnieuw een overwinning behaalde bij de EuRoC. “De lucht- en ruimtevaart is een belangrijke markt voor Rollon en we hebben uitgebreide ervaring opgedaan in deze sector”, benadrukt Alberto De Giorgi, Business Development Manager bij Rollon, en voegt eraan toe: “We zijn verheugd om samen te werken met verenigingen zoals Skyward om jong talent te ondersteunen dat bijdraagt aan technologische innovatie in de sector en om als brug te fungeren tussen universiteiten en de productiewereld.”
Vooruitblik op EuRoC 2025
Na een testlancering in Roccaraso (Italië) zal Skyward van 9 tot 15 oktober deelnemen aan de European Rocketry Challenge 2025 in Constância (Portugal). De Orion-raket van het team is klaar om in de voetsporen van zijn voorgangers te treden – opnieuw gedeeltelijk aangedreven door Rollon-lineaire technologie.

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines


























































