In een industriële omgeving waarin maatwerk, efficiëntie en betrouwbaarheid cruciaal zijn, heeft de verpakkingsindustrie behoefte aan automatiseringsoplossingen die aan een breed scala aan productiescenario’s kunnen worden aangepast, zonder dat dit ten koste gaat van de standaardisatie. Dit succesverhaal belicht de samenwerking tussen Dexis Iberica en Rollon bij de ontwikkeling van XYZ-cartesische palletiseermachines, die speciaal zijn afgestemd op de eisen van verschillende sectoren.

© Dexis Iberica
De verpakkingsindustrie wordt gekenmerkt door een grote diversiteit: verschillende productformaten, frequente wisselingen van productbatches, uiteenlopende wettelijke vereisten en de voortdurende druk om de energie-efficiëntie en productiviteit te verbeteren. In dit verband is het essentieel om naar de klant te luisteren en hun behoeften om te zetten in concrete technische oplossingen.
De individuele aanpassing mag echter niet ten koste gaan van de onderhoudsvriendelijkheid of schaalbaarheid. Om deze reden zijn machinefabrikanten op zoek naar systemen die gestandaardiseerde, gemakkelijk vervangbare componenten integreren en zo stilstandtijd verminderen en onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigen. De sleutel ligt in het vinden van de juiste balans tussen maatwerk en industriële modulariteit.
Deze aanpak is Dexis, de op industriële processen gespecialiseerde divisie van de Descours & Cabaud-groep, zeer vertrouwd. De in 1782 opgerichte groep heeft in de loop der tijd een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Door anorganische groei op basis van de overname van kleine en middelgrote ondernemingen heeft zij haar dienstenaanbod uitgebreid. Oorspronkelijk gericht op industriële toelevering, heeft het bedrijf geleidelijk aan expertise opgebouwd op het gebied van vloeistoftechniek (pneumatiek en hydraulica), arbeidsveiligheid en, meer recentelijk, ook in de productie van mechatronische componenten en robotoplossingen. Tegenwoordig behoren bewerkingsmaschines, metallurgie, verpakkingstechniek en de voedingsmiddelen- en drankenindustrie tot de belangrijkste activiteitengebieden.
In het kader van deze transformatie speelde de segmentering naar bedrijfsonderdelen een sleutelrol. Het OEM-bedrijfsonderdeel is van strategisch belang voor het leveren van oplossingen voor bewegingsbesturing en lineaire bewegingen aan machinefabrikanten.
José María Mora, hoofd van de OEM-divisie bij Dexis Iberica, legt uit: „De strategie bestaat erin hoogwaardige oplossingen te integreren om uitgebreide, technisch samenhangende projecten te realiseren en daarbij op te treden als een echte technologiepartner.“
Ontwikkeling van cartesiaanse palletiseermachines voor een breed scala aan sectoren
Tegen deze achtergrond is Dexis begonnen de focus te verleggen naar sterker geïntegreerde oplossingen om tegemoet te komen aan de groeiende eisen van machinefabrikanten, die er steeds meer naar streven functionele modules of gedeeltelijk geïntegreerde oplossingen in hun productielijnen op te nemen, zonder daarbij afbreuk te doen aan flexibiliteit of modulariteit.
De OEM-divisie van Dexis heeft daarom een reeks palletiseermachines ontwikkeld op basis van cartesiaanse XYZ-structuren, die zijn ontworpen voor verschillende industrietakken. Deze aanpak stelt het bedrijf in staat om aan een breed spectrum aan eisen op het gebied van draagvermogen, cyclustijd, precisie en benodigde ruimte te voldoen.
„Machinefabrikanten vragen steeds vaker om diensten met toegevoegde waarde, waarmee ze hun aanbod kunnen uitbreiden met totaaloplossingen. Als reactie hierop heeft Dexis een reeks modulaire palletiseermachines ontwikkeld die aan specifieke toepassingen kunnen worden aangepast zonder dat dit ten koste gaat van de productie-efficiëntie“, legt Mora uit.
Het resultaat is een flexibele automatiseringsoplossing die kan worden aangepast aan verschillende afmetingen, productiesnelheden, kartonsoorten en de mate van operationele complexiteit.
Een op maat gemaakte oplossing op basis van Rollon-technologie
Om tegemoet te komen aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie, flexibiliteit, snelle aanpasbaarheid en geoptimaliseerd energieverbruik, heeft Dexis lineaire actuatoren van Rollon in zijn systemen geïntegreerd.
Tot de toegepaste oplossingen behoren de volgende lineaire aandrijvingen:
- Smart System: deze worden vooral op de X- en Y-assen gebruikt en bieden een uitstekende balans tussen structurele en dynamische stijfheid – ideaal voor snelle bewegingen met een lange slag.
- TH Precision System: Ontwikkeld voor toepassingen die een hoge precisie en stijfheid vereisen, worden ze ingezet in grijpersystemen. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen ze in krappe ruimtes worden ingebouwd zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
- ELM: Ze onderscheiden zich door hun robuustheid en lange levensduur, zijn bestand tegen een groot aantal bedrijfscycli en behouden hun betrouwbaarheid, zelfs onder intensieve gebruiksomstandigheden.



R-Smart, TH en ELM.
„Deze oplossingen onderscheiden zich door hun aanpasbaarheid op basis van standaardplatforms, waardoor elk systeem kan worden afgestemd op de behoeften van de fabrikant”, legt Franc Bejines, verkoopmanager bij Rollon, uit.
Standaardisatie en maatwerk: de juiste balans vinden
Een van de kenmerkende aspecten van het project is het gebruik van gestandaardiseerde componenten in zeer op maat gemaakte oplossingen. Dit vereenvoudigt onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aanzienlijk en verlaagt zowel de kosten als de servicetijden.
„Dankzij de diepgaande kennis van lineaire systemen waarover zowel het Dexis- als het Rollon-team beschikt, kunnen we het ontwerp optimaliseren en een efficiënte integratie garanderen”, zegt José María Mora. „Er vindt voortdurend overleg plaats tussen de twee bedrijven, wat het oplossen van complexe technische uitdagingen vergemakkelijkt.”
Een opmerkelijk voorbeeld is de optimalisatie van de Z-as in een project met beperkte ruimte. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de twee teams van ingenieurs kon een standaardproduct worden aangepast door de afmetingen te verkleinen en het naadloos in de beschikbare ruimte te integreren.
Deze aanpak laat zien hoe slimme maatwerkoplossingen voortbouwen op beproefde industriële oplossingen en daarbij flexibiliteit combineren met robuustheid.
Een toekomstgericht strategisch partnerschap
De relatie tussen Dexis en Rollon is gebaseerd op een langdurige, continue samenwerking die steunt op vertrouwen, kennisuitwisseling en gemeenschappelijke doelstellingen. Dit partnerschap heeft bijgedragen aan het versterken van de aanwezigheid van Rollon op de Spaanse markt en stelt Dexis tegelijkertijd in staat om zijn OEM-klanten unieke oplossingen aan te bieden.
De meerwaarde ligt niet alleen in het product zelf, maar ook in het gezamenlijke vermogen om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die zijn afgestemd op de daadwerkelijke marktbehoeften. Deze samenwerking opent nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in een sector waarin geavanceerde automatisering een cruciale rol zal blijven spelen voor het concurrentievermogen.

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines