Performance en design consequent doordacht
Rollon behoort tot de wereldwijd leidende totaalaanbieders voor oplossingen op het gebied van lineaire techniek en biedt een van de meest omvangrijke assortimenten met lineaire geleiders, telescopische geleiders en lineaire assen. Nu hebben de specialisten voor lineaire bewegingssystemen drie van hun productfamilies voorzien van een nieuw, uniek design dat krachtige technische functies biedt. De technologische en esthetische vernieuwing betreft de lineaire geleiders van de Compact Rail alsmede de assen van het Plus- en van het Smart-systeem. Bovendien brengt Rollon met de Compact Rail Plus een geheel nieuw ontwikkelde oplossing voor zware lasten op de markt die de uitstekende loopeigenschappen van de Compact Rail met een extreem hoog draagvermogen verbindt. De nieuwe Rollon-producten verenigen performance, efficiëntie en design op het hoogste niveau en helpen gebruikers om hun systeemdesigns te vereenvoudigen, de capaciteit te vergroten en de kosten te verlagen – en dat in hele korte tijd!
De nieuwe generatie van de Compact Rail

Bij de Compact Rail betreft het stalen lineaire geleiders met inductiegeharde en geslepen loopbanen alsmede nieuw geconstrueerde robuuste stalen loopwielen De zelfuitlijnende systemen zijn compact gebouwd, ongevoelig voor vuil en stof alsmede ontworpen voor hoge verplaatsingssnelheden (max. 9 m/s) en acceleraties (max. 20 m/s2). Bovendien worden de looprolgeleidingen gekenmerkt door een lange levensduur, weinig onderhoud alsmede geluidsarme bewegingen. Karakteristiek is de tolerantiecompensatie: Met combinaties van verschillende rail- en lagertypes kunnen parallelliteitsfouten van het montageoppervlak op een of twee niveaus perfect worden gecompenseerd.
Voor toepassingen die naast een hoge dynamiek, vervuilingsongevoeligheid, een stille loop alsmede de vast-los-lagercompensatie ook hoge draaggetallen vereisen, biedt Rollon nu een geheel nieuwe oplossing: de Compact Rail Plus. De nieuw ontwikkelde lineaire componenten overtuigen door een uniek railconcept met convexe loopbaan en een dubbele rij kogellagers. In combinatie met de Rollon-vakkennis van het hardings- en slijpproces kunnen zo duidelijk hogere draaggetallen worden gerealiseerd (radiaal 65%, axiaal 170%). Een economisch alternatief voor de profielrailgeleiding.
Optimalisaties bij de lineaire assen

Plus System ELM

Smart System ROBOT
Bij de actuatoren is het Plus-systeem (ELM en ROBOT) alsmede het Smart-systeem (E-SMART en R-SMART) aan een re-design onderworpen. De belangrijkste vernieuwing is de unificatie van de aandrijfkoppen aan de beproefde oplossing bij de Smart-assen. Hierdoor krijgen gebruikers maximale flexibiliteit bij de koppeling van het drijfwerk. Bovendien is het grote aantal uitvoeringen gereduceerd, hetgeen zich positief uitwerkt op de levertijden alsmede op de voorraad reserveonderdelen voor de klant. Terwijl het Plus-systeem vooral beschermde lineaire actuatoren voor gebruik in vervuilde omgevingen bevat, wordt het Smart-systeem gekenmerkt door een eenvoudige, maar buitengewoon effectieve constructie, waardoor het een ideale oplossing is voor veeleisende toepassingen in industriële automatiseringslijnen.
Het begin van een nieuw tijdperk
Met de actuele product-relaunch versterkt Rollon zijn marktpositie op het gebied van lineaire techniek en biedt gebruikers moderne en economische oplossingen die hun applicaties wat performance en efficiëntie betreft naar een nieuw niveau tillen. De nieuwe producten zijn per direct beschikbaar. De uitbreiding van de technologische en esthetische vernieuwing naar het totale assortiment volgt geleidelijk.