Hegra Rail

Uittrekken van zware lasten

Staal, aluminium en roestvrij staal Telescopische geleiders verkrijgbaar voor gedeeltelijke, volledige en overbelaste toepassingen.

Uitermate stevige profielen kunnen zware lasten uittrekken met een minimale doorbuiging tot 200% van de lengte van de geleider in gesloten positie.

Veiligheid opties

Telescopische railgeleiders beschikken over een
volledig assortiment van:
sluitsystemen
• dempingssystemen

Geringe doorbuiging

Uitermate stevige profielen kunnen zware lasten uittrekken met een minimale doorbuiging tot 200% van de lengte van de geleider in gesloten positie.

Lichte constructie

Diverse series Hegra Rail telescoopgeleiders zijn leverbaar
in aluminium, voor lichtgewicht.

Hoog draagvermogen

Tot 2.000 kg per paar geleiders

Overextractie tot 200%

Anti-corrosie

Ontdek de technische details en
selecteer uw Hegra Rail.

ProductDoorsnedeGehard racewaysExtractieStijfheidMateriaalGlijder Laaadvermogen [n]
HTT
STAAL / ROESTVRIJ STAAL
KOGELS
2900
HVC
STAAL / ROESTVRIJ STAAL
KOGELS
3300
H1C
STAAL
KOGELS
1350
H1T
STAAL / ROESTVRIJ STAAL
KOGELS
7500
H2H
STAAL / ROESTVRIJ STAAL
KOGELS
ON REQUEST
LTH
STAAL
KOGELS
3346
HGT
STAAL / ROESTVRIJ STAAL
KOGELS
20000
LTF
STAAL
KOGELS
1296
HGS
STAAL / ALUMINIUM
KOGELS
1400

Waar is je uitdaging?

  • Alle
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen