Hoog draagvermogen
Dankzij dubbelrijige lagers gemonteerd op TLR- en TLQ-modellen.

Anti-corrosie
TLAX- en TQAX-geleiders zijn volledig gemaakt van roestvrij staal en hebben een optionele, elektrisch aangebrachte polijstafwerking voor de meest geavanceerde toepassingen.

Geschikt voor verticale en variabele slagen
Dankzij het gebruik van kogellagers.

Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ideaal voor verontreinigde omgevingen, omdat ze door hun grote rollende componenten zeer goed bestand zijn tegen stof en vuil.
Ontdek de technische details en
selecteer uw Telerace.
Product | Doorsnede | Gehard raceways | Extractie | Stijfheid | Materiaal | Glijder | Laaadvermogen [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLR...P ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | STAAL | ROLLERS | 8326 | |
TLQ...P ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | STAAL | ROLLERS | 5357 | |
TLN...P | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | STAAL | ROLLERS | 5094 | |
TQN...P | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | STAAL | ROLLERS | 2251 | |
TLAX | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ROESTVRIJ STAAL | ROLLERS | 2133 | ||
TQAX | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ROESTVRIJ STAAL | ROLLERS | 1880 |
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
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen