Countries
Area utente

Easyslide

Guide lineari a sfere con cursore singolo o cursori multipli

Easyslide è un sistema di guide lineari in acciaio trafilato con piste di rotolamento temprate ad induzione. Il sistema lineare è composto da una guida lineare esterna con profilo a 'C' e uno o più cursori interni con gabbie a sfere interposte o a ricircolo.

  • Cinque larghezze di guide: 22, 28, 35, 43 e 63 mm
  • I cursori interni alle guide lineari garantiscono un'estrema compattezza del sistema
  • Alta capacità di carico del sistema
  • Garantiscono un'ottima funzionalità anche in presenza di shock e vibrazioni
  • Molteplici lunghezze standard in funzione della sezione delle guide lineari (fino a 2.000 mm), disponibili lunghezze speciali su richiesta

La famiglia di prodotti Easyslide comprende guide lineari compatte con gabbie a sfere o a ricircolo di sfere per elevate capacità di carico a fronte di una lunga durata, provviste di uno o più cursori per guida. Per la serie SN, se si utilizzano più cursori, essi possono scorrere nelle proprie gabbie a sfere indipendentemente l'uno dall'altro oppure in modo sincronizzato in un'unica gabbia. La serie SNK, invece, ha guide con piste di rotolamento temprate e rettificate.

Si possono scegliere corse e lunghezze dei cursori variabili. Tutte le guide lineari Easyslide sono particolarmente facili da montare.

Campi di applicazione principali:

  • Guide lineari in campo Ferroviario
  • Guide lineari nell’Automotive
  • Guide lineari nel Packaging
  • Guide lineari in campo Medicale
  • Guide lineari in Logistica
  • Guide lineari per Macchine industriali 
Riferimento Famiglia
Prodotto SN
Sezione Sezione
Auto-allineamento ++
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione easyslide ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 122000
Co ax 85400
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 122000
Massimo momento [Nm] Mx 1120,7
My 8682
Mz 12403
Massima velocità [m/s]* 0,8
Massima accelerazione [m/s2]
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Intervallo di temperatura -20°C /+130°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto SNK
Sezione Sezione
Auto-allineamento +
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione easyslide ****
Forma della guida
Piste temprate
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 10858
Co ax 7600
Massima capacità di carico dinamico [N] C 50 10858
Massimo momento [Nm] Mx 105
My 182
Mz 261
Massima velocità [m/s]* 1,5
Massima accelerazione [m/s2]
Massima lunghezza della guida [mm] 2000**
Intervallo di temperatura -20°C /+70°C
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
  • Sezioni disponibili per le guide lineari della serie SN: 22, 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide lineari della serie SNK: 43
  • Piste di rotolamento delle guide temprate a induzione
  • Piste di rotolamento rettificate per la serie SNK
  • Guide e cursore in acciaio trafilato a freddo
  • Sfere in acciaio temprato
  • Velocità max. di funzionamento delle guide 1,5 m/s (per la serie SNK)
  • Intervallo di temperatura per la serie SN da -20 °C a +170 °C
  • Intervallo di temperatura per la serie SNK da -20 °C a +70 °C
  • Zincatura elettrolitica secondo la norma ISO 2081. Protezioni anticorrosione alternative su richiesta
  • Precisione lineare 0,1 mm/m di corsa

Hai domande su Easyslide?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori