Veiligheid opties
Telescopische railgeleiders beschikken over een
volledig assortiment van:
• sluitsystemen
• dempingssystemen
Geringe doorbuiging
Uitermate stevige profielen kunnen zware lasten uittrekken met een minimale doorbuiging tot 200% van de lengte van de geleider in gesloten positie.
Lichte constructie
Diverse series Hegra Rail telescoopgeleiders zijn leverbaar
in aluminium, voor lichtgewicht.
Hoog draagvermogen
Tot 2.000 kg per paar geleiders
Overextractie tot 200%
Anti-corrosie
Ontdek de technische details en
selecteer uw Hegra Rail.
Hegra Rail H1C
Kostenbesparende kogelglijder met super-extensie tot 150%. Zeer compact qua dikte
75
Hegra Rail H1T
Roestvrijstalen kogelglijder met super-extensie tot 150 %. Nuttige lading tot 280 kg.
6080100150
Hegra Rail H1T-X
Kogelglijder met super-extensie tot 200%. Nuttige lading & slag tot 700 Kg & 3 m
6080100150
Hegra Rail HGT
Stijve kogelglijder met volledig extensie. Tot 2000 Kg/paar
6080100120150200240
Hegra Rail HGT-X
Stijve kogelglijder met volledig extensie. Laadvermogen tot 1200 Kg
6080100120150200240
Hegra Rail HTT
Zeer stijve, kostenbesparende, kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires
304050
Hegra Rail HTT-X
Zeer stijve kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires
304050
Hegra Rail HVC
Compacte kogelglijder met volledige extensie. Doorsnede/bevestiging volgens de handelsnorm
45505875
Hegra Rail HVC-X
Zeer compacte kogelglijder met volledige extensie. Doorsnede en bevestiging volgens de handelsnorm
58
Hegra Rail LTF
Miniatuur kogelglijder met volledige extensie
44
Hegra Rail LTH
Stijve kogelglijder met volledig extensie voor zware belasting
3045
Hegra Rail LTH-S
Stijve kogelglijder met volledig extensie voor zware belasting
3045
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs