myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)

Innovatie | 24 maart 2025

Verbeterde prestaties, naadloze integratie

 

De Cobot Transfer Unit (CTU) van Rollon, een gecertificeerde partner van Universal Robots, breidt het werkbereik van cobots aanzienlijk uit, waardoor significante efficiencyverbeteringen in de productie mogelijk zijn. Het nieuwste CTU-model biedt een aantal belangrijke optimalisaties en staat voor verbeterde flexibiliteit, eenvoudigere integratie en hogere prestaties. Dit maakt het de ideale oplossing voor automatiseringsprocessen die een groter bereik vereisen.

 

De nieuwe CTU is ontworpen om de grenzen van collaboratieve robottoepassingen te vergroten. Hij biedt een aantal updates die de installatie vereenvoudigen en de efficiëntie maximaliseren. De overstap naar een nieuwe motor helpt bijvoorbeeld om levertijden te verkorten omdat deze direct uit voorraad leverbaar is. Het gebruik van een 220 V voeding vereenvoudigt de integratie en vermindert de elektrische complexiteit. Dit maakt een industriële spanning overbodig en komt ook overeen met de spanning van Universal Robots. Nog een pluspunt: de CTU ondersteunt nu het hele assortiment Universal Robots, inclusief de UR20 en UR30. De integratie van de R-Smart lineaire actuator verbetert de stijfheid en belastbaarheid van het systeem en draagt bij aan een grotere betrouwbaarheid in automatiseringsomgevingen.

 

“Onze nieuwste CTU weerspiegelt het streven van Rollon naar voortdurende innovatie en een klantgericht ontwerp”, zegt Andrea Tosi, Vice President Technology bij Rollon, en voegt eraan toe: ”Door de systeemarchitectuur te optimaliseren, hebben we een oplossing gecreëerd die naadloze integratie met Universal Robots, grotere flexibiliteit en verbeterde efficiëntie biedt. Met deze lancering bieden we fabrikanten een robuuste plug-and-play oplossing die de mogelijkheden van cobots uitbreidt als nooit tevoren.”

 

Plug-and-play oplossing voor naadloze integratie

De CTU van Rollon is een kant-en-klaar systeem dat bestaat uit een lineaire actuator, een tandwielkast, een motor, een schakelkast en de Rollon URCap-software. Deze software maakt een eenvoudige, intuïtieve inbedrijfstelling en besturing direct via de Universal Robots handbediening mogelijk. Hierdoor kunnen gebruikers zowel de robot als de transferunit bedienen via dezelfde interface, zodat er geen extra programmeerkennis nodig is.

 

Met een met staal versterkte polyurethaan riemaandrijving, een geëxtrudeerd aluminium profiel en een loopwagen met kogelomloopgeleiders biedt de CTU een hoge stijfheid, een lichtgewicht ontwerp en bewegingen tot 5.500 mm, die zelfs kunnen worden verlengd indien nodig. Voor een soepele integratie heeft het systeem verschillende accessoires die het voor klanten gemakkelijker maken om het systeem aan hun specifieke eisen aan te passen.

 

Ideaal voor een breed scala aan toepassingen

Het compacte ontwerp, de eenvoudige installatie en de flexibele horizontale of verticale montage ondersteunen de aanpasbaarheid in verschillende automatiseringsomgevingen en toepassingen zoals intern transport, pick-and-place en verpakking. Met deze vooruitgang blijft Rollon nieuwe normen stellen voor lineaire bewegingsoplossingen en fabrikanten voorzien van state-of-the-art automatiseringstechnologie.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics