myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Uw Uitdaging

Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden

Verslag

Een hightechbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van elektrische draden en connectoren had een op maat gemaakt gebogen transportsysteem nodig om rollen elektrische draden door negen verwerkingsstations te transporteren. De keuze viel op het Rollon® Nadella AXNRQ ronde systeem in ringconfiguratie.

Met de voortdurende wereldwijde toename van geautomatiseerde productiesystemen staan productiebedrijven voor de uitdaging om automatisering te integreren om concurrerend te blijven. Automatisering verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar ook de flexibiliteit, waardoor fabrieken zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe productontwerpen en veranderende productievereisten. Bovendien vermindert automatisering menselijke fouten en zorgt het voor een consistente productkwaliteit, waardoor het een essentiële investering is voor moderne productiefaciliteiten.

De uitdaging

Een hightechbedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van elektrische kabels en connectoren had een geavanceerde automatiseringsoplossing nodig om het productieproces te optimaliseren. Het bedrijf had een op maat gemaakt gebogen transportsysteem nodig om rollen elektrische kabels door negen verwerkingsstations te transporteren, met een cyclustijd van minder dan twee seconden tussen elke stap.

Bovendien moest het systeem aan twee andere cruciale eisen voldoen: voldoende draagvermogen voor rollen van verschillende gewichten (8 kg, 10 kg of 12 kg) en de mogelijkheid om geïnstalleerd te worden op een 10 meter lange draagstructuur die al aanwezig was in de productiefaciliteit.

Omdat industriële automatisering een steeds belangrijkere rol speelt bij het verhogen van de efficiëntie, flexibiliteit en productkwaliteit, was het essentieel om een oplossing te vinden die ruimte optimaliseert, handmatige interventie vermindert en een snelle werking garandeert.

Nadella AXNRQ_Toepassingsafbeelding

AXNRQ Toepassingsvoorbeeld

De oplossing

Na een grondige analyse van de toepassingseisen stelden de ingenieurs van Rollon Nadella het AXNRQ ronde systeem in ringconfiguratie voor. Er werd voor deze oplossing gekozen omdat deze aan de belangrijkste operationele eisen van het project voldeed.

  • Hoge belastbaarheid met robuuste geleiderollen die lasten in alle richtingen dragen, waardoor een soepel en stabiel transport van de rollen wordt gegarandeerd.
  • Geoptimaliseerde acceleratie en snelheid, die voldoen aan de strenge eisen voor hijstijd tussen verwerkingsstations.
  • Ruimtebesparend ontwerp dat naadloos kan worden geïntegreerd in de bestaande 10 meter lange ondersteuningsstructuur in de fabriek.

Het systeem is voorzien van een 10 meter lange ronde rail met 24 loopwagens, die een continue werking in alle verwerkingsstations garandeert. Daarnaast bevat de oplossing een automatisch smeersysteem dat de betrouwbaarheid verhoogt en het onderhoud tot een minimum beperkt, zodat optimale prestaties over langere bedrijfscycli gegarandeerd zijn.

Nadella AXNRQ_Ovaal systeem

10 m lang AXNRQ ovaal systeem

Het AXNRQ ovaalsysteem biedt een volledig geïntegreerd, gebruiksklaar ringsysteem dat fabrikanten in staat stelt om de gewenste prestaties te leveren en tegelijkertijd de benodigde ruimte en ontwikkelingstijd te beperken. De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn:

  • Aluminium basis voor licht gewicht en eenvoudige installatie.
  • Geleiderails en loopwagens voor nauwkeurige en soepele bewegingen.
  • Transmissiesysteem met tandwielkast en tandriem voor efficiënte bewegingsregeling.
  • Smeerinrichtingen voor meer duurzaamheid en minder onderhoud.
  • Schuifindexeringssysteem voor nauwkeurige positionering bij elk bewerkingsstation.

 

Nadella AXNRQ_automatisch smeersysteem

Het automatische smeersysteem.

Nadella AXNRQ_Aandrijfschijf gemonteerd op uitgaande as van versnellingsbak

De aandrijfschijf is direct op de uitgaande as van de versnellingsbak gemonteerd.

De resultaten

De implementatie van het AXNRQ draaitafelsysteem heeft verschillende voordelen opgeleverd voor het productieproces van de klant:

  • Verbeterde bewegingscontrole: de geleiderollen dragen bij aan een stabiele en nauwkeurige beweging en helpen bij het nauwkeurig positioneren van de spoelen.
  • Efficiënt ruimtegebruik: De machinaal bewerkte aluminiumlegering basis, die direct verbonden is met de tandwielkast, ondersteunt een compact en eenvoudig te installeren systeem.
  • Aanpasbaarheid aan specifieke vereisten: Het modulaire en configureerbare ontwerp maakt een aanpak op maat mogelijk voor verschillende productieconfiguraties, waardoor de installatietijd en de engineeringinspanning mogelijk worden verminderd.

Door te kiezen voor het AXNRQ draaitafelsysteem van Rollon Nadella heeft het bedrijf een automatiseringsoplossing kunnen implementeren die voldoet aan de operationele eisen, die de efficiëntie en productiviteit verhoogt en tegelijkertijd het gebruik van de beschikbare ruimte optimaliseert.

Ga voor meer informatie over de lineaire bewegingsoplossingen van Rollon en om contact op te nemen met Rollon application engineers in uw regio naar rollon.com.

Kontaktieren Sie uns

Verwante productlijn

Select a product to learn more

Riemgedreven ovaal of ringcircuitAXNRQ

AXNR

2
Het AXNR-cirkelsysteem bestaat uit groepen standaardelementen: aluminium sokkel, geleiderails en sledes, overbrenging door tandwielkast en tandriem, smeringseenheden en slede-indexering voor nauwkeurige sledeplaatsing.

Misschien wilt u ook

Applicatie Door riem aangedreven systeem met omega-retour
Applicatie Gereedschapskast
Applicatie Interpers-actuator
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics