HVC-MG en H1C-MG: sequentiële bewegingsregeling voor verbeterde prestaties
Rollon breidt zijn HVC- en H1C-telescoopgeleiders uit met de MG-versie, voorzien van een nieuw ontworpen kogelkooi en geïntegreerde magneten voor het sequentieel openen van de elementen. Deze oplossing zorgt voor een hoger draagvermogen, een gelijkmatiger loop en een langere levensduur – ideaal voor veeleisende toepassingen, met name in de spoorwegsector.
De met kogelkooien geleide volledige en overuitschuifbare geleiders van de Rollon-series HVC en H1C onderscheiden zich door een hoog draagvermogen, een hoge stijfheid, een geringe doorbuiging en een ruimtebesparende constructie, en vormen de basis voor compacte, krachtige telescopische geleideroplossingen. Met de nieuwe MG-versie verhoogt Rollon de prestaties en breidt het de toepassingsmogelijkheden uit in veeleisende toepassingsgebieden.
Technologie voor sequentiële bewegingsregeling voor verbeterde prestaties
De MG-versie beschikt over een nieuw ontworpen kogelkooi met een kleinere afstand tussen de onderdelen en over eindblokken met geïntegreerde magneten. De kleinere afstand vergroot het aantal kogels bij eenzelfde kooilengte en maakt zo een hoger draagvermogen mogelijk bij ongewijzigde totale afmetingen. Tegelijkertijd zorgen de geïntegreerde magneten en het sequentieel openen voor een gedefinieerde bewegingsafloop van de railelementen bij het uittrekken, wat leidt tot een beter gecontroleerde beweging en de kracht vermindert die nodig is om de rail te openen. Deze combinatie maakt het hanteren van zwaardere lasten mogelijk en draagt bij aan een verbeterde ergonomie. Bovendien zorgt de geoptimaliseerde lastverdeling voor een lagere belasting van de loopvlakken en daarmee voor een langere levensduur en een gelijkmatiger prestatie op de lange termijn.
„Na de succesvolle introductie van de MG-technologie in de HGT-serie breiden we deze nu uit naar andere telescopische geleiderailfamilies”, aldus Andrea Tosi, VP Technology bij Rollon. „De geïntegreerde magneten zorgen voor een ideale combinatie van een hoog draagvermogen en een gelijkmatige, gecontroleerde beweging. Deze ontwikkeling weerspiegelt onze voortdurende toewijding aan technische oplossingen die verder gaan dan het voldoen aan technische specificaties en die de daadwerkelijke operationele uitdagingen aanpakken waarmee onze klanten in industriële toepassingen worden geconfronteerd.“
HVC en H1C: ontwikkeld voor veeleisende toepassingen
De HVC- en H1C-telescoopgeleiders worden in talrijke sectoren ingezet, onder andere in de bouw en de industriële machinebouw. Vanwege hun eigenschappen zijn ze bovendien bijzonder geschikt voor de spoorwegindustrie, waar betrouwbaarheid en levensduur cruciaal zijn. Alle geleiders en loopwagens zijn vervaardigd uit verzinkt staal en voldoen aan de REACH- en RoHS-normen. Er zijn aanvullende oppervlaktebehandelingen beschikbaar om de bestendigheid in ruwe en veeleisende omgevingen te verbeteren. HVC-loopwagens kunnen bovendien in roestvrij staal worden geleverd voor een verhoogde corrosiebescherming.
De nieuwe MG-versie: een ideale oplossing voor de spoorwegsector
In spoorwegtoepassingen moeten componenten het bedienend personeel tijdens onderhoud een veilige en ergonomische toegang bieden en tegelijkertijd bestand zijn tegen de voortdurende blootstelling aan schokken, trillingen en omgevingsinvloeden zoals vocht en verontreinigingen. Een gelijkmatige beweging is daarbij niet alleen een kwestie van gebruiksvriendelijkheid, maar ook van veiligheid en bedrijfsefficiëntie. „De MG-versie voldoet direct aan deze eisen door de bewegingsregeling te verbeteren en de bedieningskrachten te verminderen, zelfs onder hoge belasting”, legt Andrea Tosi uit. Typische toepassingsgebieden zijn het verwijderen van batterijcompartimenten en andere boordapparatuur, die een eenvoudige toegankelijkheid en een betrouwbare structurele ondersteuning vereisen. De MG-versie is verkrijgbaar voor de bouwgroottes 54 en 68 van de HVC-serie en voor bouwgrootte 68 van de H1C-serie.
Rollon en Timken op de InnoTrans 2026
Rollon presenteert de HVC-MG en de H1C-MG voor het eerst op InnoTrans, de toonaangevende vakbeurs voor vervoerstechniek, die van 22 tot en met 25 september 2026 in Berlijn plaatsvindt. Bezoekers vinden de nieuwe telescopische geleiders op de stand van de Timken Group, waar het concern zijn merken en oplossingen voor de spoorwegindustrie bundelt. Centraal staan technologieën die de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid in het spoorwegverkeer ondersteunen – waaronder naast lineaire techniek ook kogelomloopspindels, kogelgewrichten, scharnierlagers en wentellagers.
U vindt Rollon op de InnoTrans 2026 in hal 21 op stand 560 (Timken-stand).

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines