myRollon is het digitale werkplatform van Rollon dat ontworpen is om de selectie en configuratie van lineaire en roterende bewegingsoplossingen te vereenvoudigen.
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
Uw Uitdaging

Overhangende lasten verplaatsen met telescopische geleiders: eenuitdaging voor Rollon

Verslag

Wat is het meest uitdagende waaraan een telescopische lineaire geleider kan worden onderworpen? Zeker het hanteren van een overhangend gewicht: een vrij veel voorkomende situatie in veel productiecontexten en in sommige toepassingen. De geleider moet stijfheid, geen buiging en soepele beweging bieden, ook bij maximale verlenging. Om aan al deze voorwaarden te voldoen, moet een geleider worden geïmplementeerd met uitzonderlijk sterke en robuuste eigenschappen.

Mechatronic Solutions vertrouwt op Rollon

Mechatronic Solutions, een fabrikant van automatiseringsaccessoires, ontwierp een wagentje voor één van haar klanten om naast machines te worden geïmplementeerd in een machinale taakverzorging. Lades in het wagentje bevatten apparatuur zoals mallen en snijgereedschappen. De constructie en de lades moesten in principe aan twee criteria voldoen:

– Een gewicht aankunnen van minimaal 272 kg zonder door te buigen

– Volledig kunnen openen

Uiteraard moesten de voorwaarden van stijfheid en afwezigheid van doorbuiging ook (en vooral) van toepassing zijn op de maximale uittrekking.
Bij de eerste pogingen om de oplossing te ontwikkelen, werden stalen geleiders met een vierkant profiel toegepast en ze voldeden allemaal niet aan beide toepassingsvereisten: maximale uittrekking, maximale stijfheid en sterkte. De ingenieurs van Mechatronics, die vele jaren ervaring hebben met onze producten, benaderden de eigen ingenieurs van Rollon om de structurele en technische eigenschappen van de toepassing te bespreken en advies te krijgen bij het ontwerpen van de meest geschikte geleidersoplossing.

De voordelen van telescopische railgeleiders van Rollon

Mechatronic Solutions koos ervoor om geleiders uit het Telescopische Rail-assortiment te gebruiken om de toepassing te ontwikkelen, waarbij twee geleiders van het model DSS-43-690 werden geïntegreerd.

Deze telescopische geleiders zijn gemaakt van koudgetrokken koolstofstaal en bevatten kooilagers als rolelementen. Hun draagvermogen – dat kan oplopen tot 3.600 kg per paar rails – en hun lagere doorbuiging, ook bij maximale uittrekking (die 150% van de slag kan bereiken), hebben zeer goed aan de vereisten voldaan.

Telescopische rails hebben geharde loopvlakken, die zijn behandeld met elektrolytisch verzinken in overeenstemming met ISO2081. Deze afwerkingsprocessen (plus extra anticorrosie-behandelingen die op aanvraag beschikbaar zijn) garanderen een continu gebruik met een zeer hoge betrouwbaarheid, ook in agressieve omgevingen, en een uitstekende geleidingskwaliteit.

 

telescopische geleiders

Functionele kenmerken

Telescopische railgeleiders bieden telescopische verlengingen tot 4 meter verlenging in twee richtingen. Deze functionele eigenschappen maken ze bijzonder geschikt voor toepassing in verschillende sectoren, zoals spoorweg, automobielindustrie, luchtvaart, levensmiddelen & dranken, intra-logistiek en op het gebied van industriële machines. Door de combinatie van stijfheid, buigsterkte en maximale geleidingsbetrouwbaarheid, kunnen ze zeer grote belastingen aan met de garantie van een hoge reproduceerbaarheid van de positionering.

De productfamilie omvat zelfs gedeeltelijk en volledig uittrekbare telescopische geleiders en bestaat uit 8 series van verschillende secties. De doorbuigingsbestendige centrale componenten zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen S, dubbele T of vierkant. Ontdek de telescoopgeleider die het beste bij u past.

 

Ontdek de telescoopgeleider die het best aan uw behoeften beantwoordt. Download de gratis Telescopische Rail catalogus

DOWNLOAD DE CATALOGUS

Misschien wilt u ook

Verslag Intralogistiek, stipte leveringen met Rollon Rails
Applicatie Door riem aangedreven systeem met omega-retour
Applicatie Door riem aangedreven verplaatsing met tussenliggende recirculatie
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics