Countries
Area utente

Clean Room System

Attuatori lineari a cinghia certificati per Camere Bianche: ONE.

Brevetto internazionale depositato per la linea CLEAN ROOM SYSTEM (DIN EN ISO 14644-1) 

La famiglia Clean Room System comprende attuatori lineari con trasmissione a cinghia progettati appositamente per l’utilizzo in Camere Bianche.
Gli attuatori lineari sono corredati da un certificato emesso da IPA Fraunhofer Institute di Stoccarda, che attesta il raggiungimento della classe ISO 3 (DIN EN ISO 14644-1), ovvero classe Fed Std 0,01 (FED 209 E).
Il sistema previene la dispersione di particelle nell’ambiente dove è collocata l’unità lineare. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla speciale guarnizione rettilinea di tenuta, che chiude l'apertura longitudinale ove scorre il cursore, combinata all'azione di una
pompa per vuoto da 0,8 Bar collegata a 2 condotti di aspirazione alloggiati nella testa motrice e nella testata folle. Il sistema consente di mettere in depressione l'involucro dell'unità in modo che eventuali particelle disperse durante il moto vengano aspirate ed espulse verso le zone di filtrazione dell'aria. I componenti interni degli attuatori lineari Clean Room System sono tutti in acciaio inossidabile o sottoposti a speciali trattamenti a basso rilascio di particelle. I lubrificanti di tutti i cuscinetti e delle guide lineari sono specifici per utilizzi in CLEAN ROOM o in VACUUM.
In caso di utilizzo in ambienti particolarmente ricchi di impurità, invece, le unità lineari della serie CLEAN ROOM SYSTEM possono essere pressurizzate a 0,8 Bar per evitare che eventuali particelle esterne ne compromettano la scorrevolezza.

Campi di applicazione principali:

  • Attuatori lineari per Semiconduttori
  • Attuatori lineari in campo Medicale 
Riferimento Famiglia
Prodotto ONE
Sezione Sfere
Cuscinetti
Azionamento Cinghia dentata
Vite
Cremagliera
Anticorrosione
Protezione
Taglia 50-80-110
Massima capacità di carico per carrello [N] Fx 4410
Fy 79000
Fz 79000
Massimo momento statico per carrello [Nm] Mx 1300
My 7110
Mz 7110
Massima velocità [m/s] 5
Massima accelerazione [m/s2] 50
Ripetibilità [mm] ± 0,05
Massima corsa (per sistema) [mm] 6000*
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
  • Misure disponibili per gli attuatori lineari: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • Prodotto specifico per soluzioni di automazione in camere bianche fino a classe ISO1 (DIN EN ISO 14644-1)
  • Utilizzo di materiali di base a bassa emissione di particelle.
  • Utilizzo di lubrificanti speciali per “clean room”.
  • Velocità massima di scorrimento: 5 m/s
  • Massima accelerazione: 50 m/s2
  • Precisione di ripetibilità: 0,05 mm
  • Massimo carico statico: Fx 4410 N, Fy 79.000 N, Fz 79.000 N
  • Massimo momento statico: Mx 1.300 Nm, My 7.110 Nm, Mz 7.110 Nm 

Hai domande su Clean Room System?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori