Countries
Area utente

Telescopic Rail

Guide telescopiche con gabbia a sfere ad alta capacità di carico

La famiglia Telescopic Rail comprende guide telescopiche con gabbia a sfere ad alta capacità di carico e ridotta flessione. Le guide telescopiche sono realizzate in acciaio trafilato a freddo, hanno piste di rotolamento temprate che garantiscono un utilizzo continuativo con altissima affidabilità e un'ottima qualità di scorrimento. Le guide telescopiche garantiscono una flessione minima in posizione completamente estratta e con il massimo carico applicato.

  • Otto serie di guide telescopiche (DS, DSE, DSC, DE, DBN, DMS, ASN, DRT) con diverse caratteristiche geometriche
  • Elementi intermedi torsionalmente rigidi a forma di S, doppia T e sezione quadrata
  • Estensione telescopica parziale e totale, la corsa della guida può raggiungere i 2 m in una direzione, 4 metri nelle versioni bidirezionali
  • Nella versione DMS63 il carico supportato può raggiungere i 2000kg per coppia di guide
  • Le guide garantiscono un'ottima funzionalità e affidabilità nel tempo anche in presenza di shock e vibrazioni anche per applicazioni 24/24
  • Alcune serie possono montare un blocco di fermo in posizione chiusa
  • Corse e configurazioni speciali delle guide sono disponibili su richiesta

La famiglia di prodotti comprende guide telescopiche ad estrazione parziale e ad estrazione completa ed è composta da 8 serie di varie sezioni. Gli elementi intermedi resistenti a flessione sono disponibili nelle versioni a S, doppia T o quadrata. Tutte le serie di guide offrono un'elevata capacità di carico a fronte di una minima flessione e una corsa scorrevole senza gioco anche al massimo carico applicabile in posizione di massima estrazione della guida. I fori di fissaggio sono posizionati ad un passo standardizzato.

Le serie di guide telescopiche della famiglia Telescopic Rail sono:

ASN – Guide telescopiche ad estrazione parziale composta da una guida a C (parte fissa) e da un cursore (parte mobile).

DE – Guide telescopiche ad estrazione completa composta da due guide, unite in modo da formare un profilo a doppia T, e due cursori, uno fisso e uno mobile, che vengono collegati rispettivamente alla parte fissa e alla parte mobile della struttura da movimentare.

DS – Guide telescopiche ad estrazione completa composte da due guide, che costituiscono gli elementi fisso e mobile, e un elemento intermedio con profilo ad S.

DSE - Guida con estensione del 150% della lunghezza composta da quattro elementi.

DSC - Guide telescopiche ad estensione completa composta da un elemento intermedio compatto e rigido a flessione che collega assieme due guide di dimensioni differenti quale elemento fisso e mobile.

DBN – Guide telescopiche ad estrazione completa composte da due guide, una fissa e una mobile, e due cursori che, uniti tra loro, costituiscono l‘elemento intermedio.

DMS - Sistema telescopico per carichi ultra elevati, composto da elementi della serie ASN e da un elemento intermedio realizzato con un profilo a doppia T ad elevata rigidezza.

DRT – Guide telescopiche ad estrazione completa su cursori a perni volventi, composta da un elemento intermedio ad S simile a quello della serie DS e da elementi del collaudato sistema lineare Rollon Compact Rail.

Campi di applicazione principali:

  • Guide telescopiche in campo Ferroviario
  • Guide telescopiche in Automotive
  • Guide telescopiche in Aeronautica 
  • Guide telescopiche per Food & Beverage
  • Guide telescopiche nel Packaging
  • Guide telescopiche in Logistica
  • Guide telescopiche per Macchine industriali 
Riferimento Famiglia
Prodotto ASN
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento +
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 44247
Co ax 30973
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 61688
Massima Corsa [mm] 1013
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+170°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DE
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 7198
Co ax 3062
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 26338
Massima Corsa [mm] 2026
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+170°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto SI
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DS
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 12832
Co ax
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 14483
Massima Corsa [mm] 2026
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+110°C
Bloccaggio SI
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto SI
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DSC
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 5529
Co ax 2075
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 14885
Massima Corsa [mm] 2028
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+110°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DBN
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 1331
Co ax 1279
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 14483
Massima Corsa [mm] 2026
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+170°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DMS
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 19812
Co ax
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 30595
Massima Corsa [mm] 2266
Massima lunghezza della guida [mm] 2210
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+110°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DRT
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento +
Sezione
Estensione
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 2860
Co ax
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 6053
Massima Corsa [mm] 1980
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+110°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
Riferimento Famiglia
Prodotto DSE
Profilo Tipologia Cold Drawn
Piste temprate
Auto-allineamento ++
Sezione
Estensione 150%
Cursore Sfere
Cuscinetti
Anticorrosione **
Massima capacità di carico per cursore [N] Co rad 5672
Co ax
Massima capacità di carico dinamico [N] C 100 16063
Massima Corsa [mm] 3039
Massima lunghezza della guida [mm] 1970
Massima velocità di estensione [m/s]* 0,8
Rigidità (Flessione) +++
Intervallo di temperatura -20°C /+110°C
Bloccaggio NO
Ritenuta NO
Smorzatori d’urto NO
I dati riportati devono essere verificati in base all’applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* Il valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Sono disponibili vari trattamenti anticorrosione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
*** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.
  • Sezioni disponibili per le guide serie ASN / DE: 22, 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DS: 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DSE: 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DSC: 43
  • Sezioni disponibili per le guide serie DBN: 22, 28, 35, 43
  • Sezioni disponibili per le guide serie DMS: 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DRT: 43
  • Guide e cursori in acciaio al carbonio per cuscinetti volventi trafilato a freddo
  • Sfere in acciaio al carbonio temprato per cuscinetti volventi
  • Max. velocità di traslazione: 0,8 m/s (31,5 in/s) (in relazione alle modalità di applicazione)
  • Intervallo di temperatura ASN, DE, DBN fino a +170° C (+338° F); DS, DSC, DRT da -20 °C a +110 °C (da -4 °F a +230 °F)
  • Zincatura elettrolitica a norma ISO2081, altre protezioni anticorrosione su richiesta.

Hai domande su Telescopic Rail?

Saremo felici di consigliarti.

    trattamento dei dati personali

    * Campi obbligatori