Elevata dinamicità
• Velocità fino a 5 m/s
• Accelerazione fino a 50 m/s²



Convenienza
Grazie alla struttura semplice, gli attuatori Eco System si
configurano come soluzione efficiente e conveniente.

Peso ridotto
Grazie al profilo in alluminio e alla
struttura di progetto semplice.


Ripetibilità e precisione ottimali
Gli attuatori Eco System presentano una precisione
di ripetibilità del ±0,05 mm

Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Eco System.
Prodotto | Sistema di Movimentazione | Azionamento | Protezione | Capacità di Carico [n] | Massima Velocità [m/s] | Massima Accelerazione [m/s2] | Ripetibilità [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO |
SFERE/CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA |
SEMI-PROTETTO |
4565 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Show Business
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide