Eco System

Unità lineari versatili con trasmissione a cinghia: ECO.

Vantaggi:

  • Dinamiche elevate: V=5 m/s, A= 50 m/s2
  • Struttura semplice per un costo contenuto
  • Leggero grazie al profilo in alluminio
  • Elevata precisione di ripetibilità: ±0,05 mm

Descrizione prodotto

La famiglia di unità lineari Eco System comprende unità lineari versatili realizzate con struttura autoportante in alluminio estruso. La trasmissione avviene tramite una cinghia in poliuretano con inserti in acciaio con profilo metrico AT.

Caratteristiche delle unità lineari Eco System:

  • Tre diverse sezioni: 60, 80, 100 mm
  • Disponibile con guida a ricircolo di sfere o a rotelle
  • Peso contenuto grazie alla struttura e ai cursori in alluminio
  • Elevata velocità di scorrimento

Campi di applicazione delle unità lineari Eco System:

  • Automazione
  • Packaging e Logistica
  • Macchine industriali 

Le unità lineari della famiglia Eco System sono disponibili con 2 sistemi di traslazione:

UNITÀ LINEARI ECO SYSTEM - SP: 

Unità lineari versatili con una guida a ricircolo di sfere esente da manutenzione montata all’interno del profilo.

UNITÀ LINEARI ECO SYSTEM - CI: 

Unità lineari versatili con quattro rotelle, aventi un profilo esterno ad arco gotico, che scorrono su barre in acciaio temperato inserite all’interno del profilo.

 

Vantaggi

unità lineari, unità lineari versatili, eco system

Dinamiche elevate: V=5 m/s, A= 50 m/s2

unità lineari, unità lineari versatili, eco system

Struttura semplice per un costo contenuto

unità lineari, unità lineari versatili, eco system

Leggero grazie al profilo in alluminio

unità lineari, unità lineari versatili, eco system

Elevata precisione di ripetibilità: ±0,05 mm

Caratteristiche tecniche

Unità lineari versatili con trasmissione a cinghia.

  • Misure disponibili le unità lineari: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Velocità massima di scorrimento: 5 m/s
  • Massima accelerazione: 50 m/s2
  • Precisione di ripetibilità: 0,1 mm
  • Massimo carico statico: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Massimo momento statico: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Massima lunghezza corsa utile: 6.000 mm (si possono avere corse maggiori per versioni giuntate) 

Applicazioni

Stampa ed etichettatura