La famiglia di guide lineari Prismatic Rail è composta da guide prismatiche che scorrono su piste a V in acciaio temprato. Le guide a cuscinetti Prismatic Rail di Rollon hanno elevate proprietà auto-allineanti.
Le piste a V sono temprate a induzione e lucidate, selezionabili nelle tre taglie: 28, 35 e 55 mm. Le guide possono essere lavorate con due tagli dritti, un taglio dritto e uno inclinato oppure con due tagli inclinati. Queste opzioni permettono realizzare al meglio le versioni giuntate, per raggiungere corse più lunghe.
Il cursore può essere configurato con un numero variabile da 3 a 6 rotelle con perni in acciaio. Le rotelle sono disponibili a loro volta in due varianti: cilindriche o sagomate a V, con diametro variabile da Ø30 a Ø62 mm a seconda della sezione della guida.
Caratteristiche principali delle guide prismatiche Prismatic Rail:
- Durata prolungata grazie alle piste temprate
- Eccellente affidabilità in ambienti sporchi
- Sistema auto-allineante
- Facili da montare
- Dinamiche elevate