La famiglia Telerace è composta da guide telescopiche a cuscinetti in acciaio o in lamiera d’acciaio profilata, trattate con nitrurazione profonda ed ossidazione nera o disponibili in acciaio inox. Le guide lineari Telerace sono ideali per l’impiego in ambienti difficili, perché gli elementi volventi di grande dimensione consentono elevata resistenza alle polveri e alla sporcizia.
TLR e TLQ sono guide telescopiche a cuscinetti ad alte prestazioni. TLN e TQN hanno una forma costruttiva semplificata. Le guide TLAX e TQAX sono costruite completamente in acciaio INOX con finitura opzionale di elettrolucidatura per le applicazioni più sofisticate.
Le guide Telerace sono ideali per applicazioni a cicli continui dove sono richieste lunghe durate e manutenzione ridotta. Sono pertanto indicate in applicazioni di automazione industriale, anche in caso di cicli a corsa variabile. I materiali e i trattamenti superficiali impiegati nella costruzione delle guide Telerace offrono una buona protezione contro la corrosione acconsentendone l’impiego anche in applicazioni all’aperto o in ambienti umidi.