Viti a ricircolo di sfere
Eccellenza ingegneristica
Shuton-Ipiranga progetta e produce viti a sfere di precisione per diversi settori. Il tipo di vite a sfere va dal diametro di 20 a 160 mm, il passo da 5 a 80 mm e la lunghezza dell’albero fino a 15 metri in un unico pezzo. Le viti a ricircolo di sfere sono prodotte secondo i gradi di tolleranza ISO 1-3-5-7. Forniamo diversi tipi di dadi precaricati e non e diversi tipi di sistemi di ricircolo delle sfere.
XP Xtrem Position
| Famiglie di prodotto | 2 |
Le viti a ricircolo di sfere ad alte prestazioni Xtrem Position sono progettate per le tecnologie di produzione, con particolare attenzione agli azionamenti lineari in tutte le applicazioni di posizionamento ad alta precisione, come ad esempio nelle macchine utensili.
XL Xtrem Loads
| Famiglie di prodotto | 1 |
Le viti a ricircolo di sfere Xtrem Load ad alta dinamica e ad alto carico sono progettate per applicazioni pesanti, con particolare attenzione agli attuatori ad alto carico per lo stampaggio a iniezione, l’energia, i sistemi di elevazione e le presse.
XT Xtrem Transport
| Famiglie di prodotto | 2 |
Le viti a ricircolo di sfere ad alta efficienza Xtrem Transport sono progettate per applicazioni di automazione e sono disponibili nelle opzioni di precisione e rullate. Le viti a ricircolo di sfere XT pongono un forte accento sull’integrabilità e sull’intercambiabilità.
Contattate Rollon
Le Tue Sfide
Qualunque sia la vostra sfida, siamo al vostro fianco.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali