myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare

White Paper

La corrosione può provocare seri danni ai componenti di moto lineare. Tuttavia, le condizioni corrosive sono parte integrante di molti ambienti operativi. Non è, infatti, raro avere a che fare con umidità, sostanze chimiche e particelle abrasive, oltre che sollecitazioni meccaniche ed elettrolitiche che possono compromettere rapidamente le prestazioni e la longevità delle macchine. Per questo motivo, tutte le soluzioni di movimento devono essere progettate e specificate per evitare la corrosione, indipendentemente dall’ambiente specifico.

Rollon offre diversi prodotti in acciaio inossidabile e altri prodotti resistenti alla corrosione, adatti a queste applicazioni sfidanti.

Gli effetti della corrosione

La corrosione è un processo chimico irreversibile che degrada i materiali esposti all’acqua, all’umidità o a sostanze particolarmente acide o basiche. La corrosione può infatti compromettere l’integrità, il funzionamento e l’aspetto dei sistemi di movimento.

Compromissione dell’integrità

Se non viene affrontata, la corrosione può causare il fallimento completo di un sistema. Componenti gravemente corrosi come cuscinetti, viti a ricircolo di sfere e guide possono causare problemi strutturali, guasti imprevisti, fermi macchina e condizioni operative non sicure.

Compromissione della funzionalità

Prima ancora del collasso completo, la corrosione può degradare la funzionalità fino a rendere inutilizzabile un sistema di movimento. Ciò è particolarmente vero se la corrosione si verifica sugli elementi mobili di componenti che si affidano a superfici di precisione per garantire un movimento fluido e preciso, che deve rimanere entro determinate tolleranze.

Anche in ambienti applicativi apparentemente meno impegnativi, come ad esempio nei punti vendita che necessitano di sistemi di movimento per espositori azionati manualmente, il modo in cui la corrosione degrada le superfici può aumentare l’attrito e renderne difficile e frustrante l’utilizzo da parte degli operatori.

Compromissione dell’aspetto e della percezione della qualità 

La corrosione può causare anche problemi estetici sotto forma di macchie di ruggine, erosione e velatura. Questi difetti sono inaccettabili laddove i componenti lineari ricoprono anche un valore estetico, ad esempio negli espositori degli spazi commerciali e negli elementi di arredo di ambienti di lusso (come all’interno di yacht e caravan).

 

 

Scarica il white paper per saperne di più

Scarica il white paper

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

Guide lineari a perni volventicompact rail

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Guide lineari auto-allineanti con cuscinetti e un profilo a C realizzate in acciaio al carbonio trafilate a freddo, con piste temprate a induzione e rettificate.
Guide lineari a perni volventi resistenti e pratiche

X-Rail

3
Guide lineari a cuscinetti con profilo a C. Disponibili in acciaio zincato, inox o indurito con trattamento Rollon NOX
Guida Lineare Mono RailMono-Rail-MR

Mono Rail

1
Guide lineari profilate a ricircolo di sfere col massimo grado di precisione.
Miniature Mono Rail

Miniature Mono Rail

1
La guida miniaturizzata Mono Rail è una guida miniaturizzata a ricircolo di sfere di alta precisione, realizzata in acciaio inossidabile.
Guide scorrevoli per carichi pesantiV-Line-FS-Guida LineareV-Line-FSH-Guida Lineare

V-Line

2
Guide lineari con profilo a V trafilate a freddo con piste di rotolamento temprate e cuscinetti a sfera, che consentono di ottenere prestazioni ad alto rendimento anche in presenza di carichi elevati.
Guide lineari in alluminioBase-Line-DCBase-Line-FWS

Base Line

1
Base Line è composta da guide, cuscinetti e cursori, che forniscono un sistema di guida completo per carichi leggeri e medi con un design salvaspazio.
Teste a snodo per carichi gravosi

Tescubal ®

Teste a snodo Tescubal ® di Chiavette Unificate per impieghi gravosi e ad alta precisione. Esecuzione scorrevole. Esenti da manutenzione e ideali per carichi pesanti e applicazioni ad alta velocità.
teste a snodo per impieghi gravosi

Premium Line

Le teste a snodo per impieghi gravosi Durbal Premium Line, conformi alla norma DIN ISO 12240-4, sono costituite da un alloggiamento e da un anello interno con cuscinetto a rulli o a sfere auto-allineante integrato. Ideali per applicazioni ad alta velocità.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges