Il food processing impone ai sistemi di movimentazione lineare requisiti severi: cicli ad alta frequenza, standard igienici stringenti, sanificazioni aggressive e layout produttivi variabili. Questo articolo illustra come Rollon risponda a queste sfide attraverso soluzioni progettate specificamente per l’industria alimentare.
Il settore del food processing comprende tutte le operazioni di trasformazione, manipolazione, confezionamento e movimentazione degli alimenti lungo la filiera produttiva. Dagli impianti per la lavorazione di carne, pesce, latticini e prodotti da forno, fino alle linee di packaging e pallettizzazione, si tratta di ambienti in cui convivono elevati standard igienici, ritmi produttivi sostenuti e un uso intensivo di macchinari.
In questo contesto, i sistemi di movimentazione lineare svolgono un ruolo cruciale: devono garantire velocità, continuità operativa e resistenza a condizioni spesso gravose. Le sfide principali riguardano la capacità di mantenere alte prestazioni nel tempo, evitare la contaminazione degli alimenti, resistere a lavaggi frequenti e aggressivi e adattarsi a soluzioni spesso fortemente personalizzate.
Per affrontare queste esigenze, Rollon offre un ampio portfolio di prodotti e tecnologie pensate specificamente per il mondo del food processing, con soluzioni robuste, affidabili e facilmente integrabili nei diversi layout produttivi.
Velocità e continuità operativa
Le applicazioni nel food processing operano con cicli continui ad alta frequenza. Processi come il pick & place, le traslazioni rapide tra stazioni di lavoro e le movimentazioni sincronizzate nelle fasi di riempimento e confezionamento impongono ai sistemi lineari requisiti dinamici severi: accelerazioni e decelerazioni elevate, cambi di direzione ripetuti e velocità di traslazione sostenute. In queste condizioni, la capacità del sistema di mantenere prestazioni costanti nel tempo è determinante per garantire la continuità e la qualità del processo produttivo.
La continuità di servizio è infatti un parametro critico nell’economia di un impianto produttivo alimentare. Le linee operano spesso in regime H24, con finestre di manutenzione ridotte: qualsiasi downtime non pianificato si traduce direttamente in perdite di produttività. La vita utile dei componenti e la prevedibilità della loro usura diventano quindi variabili progettuali di primaria importanza.
Soluzioni Rollon
Il portfolio Rollon include attuatori, guide lineari, viti a ricircolo di sfere e teste a snodo progettati per rispondere a requisiti dinamici elevati, con architetture ottimizzate per movimenti rapidi, fluidi e precisi anche in presenza di cicli ad alta frequenza. I sistemi sono dimensionati per mantenere la ripetibilità di posizionamento nel tempo, limitando la deriva delle prestazioni meccaniche anche dopo svariati cicli operativi.
L’attenzione alla rigidità strutturale dei profili consente di contenere le vibrazioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, preservando l’integrità del prodotto movimentato e riducendo lo stress meccanico sui componenti. La progettazione orientata alla lunga durata riduce al minimo le esigenze di fermo impianto per sostituzione o regolazione, contribuendo a massimizzare l’efficacia complessiva dell’impianto (OEE).
Prevenzione della contaminazione
In un settore regolato da standard igienici stringenti, ogni componente installato in prossimità della linea produttiva deve essere valutato in termini di potenziale rischio contaminante. Questo vale non solo per i componenti in contatto diretto con il prodotto alimentare, ma anche per tutti gli elementi che operano nell’area di lavorazione e che potrebbero rilasciare particelle, lubrificanti o residui nell’ambiente circostante.
I lubrificanti rappresentano una delle principali fonti di rischio: la migrazione di grassi minerali convenzionali verso il prodotto o l’ambiente di lavoro può determinare non conformità nel prodotto finale.
Parallelamente, i residui alimentari che si depositano sui componenti meccanici durante la lavorazione possono ridurre la precisione e accelerare il degrado del sistema.
Soluzioni Rollon
Rollon fornisce componenti lubrificati con grasso alimentare, in linea con gli standard FDA ed europei, eliminando alla radice il rischio di contaminazione chimica derivante dai sistemi di movimentazione. La serie Plus di attuatori lineari, ad esempio, monta pattini a ricircolo di sfere che integrano un serbatoio di grasso “a vita” per una lubrificazione continua e controllata, aiutando a ridurre la frequenza degli interventi manutentivi.
Per applicazioni in cui è richiesto un isolamento totale tra l’interno del sistema e l’ambiente esterno, Rollon propone soluzioni sigillate o pressurizzabili, tra cui l’attuatore lineare ELM. La struttura chiusa di questo asse protegge sia l’ambiente di lavoro, sia i componenti interni da infiltrazioni di liquidi o residui di processo: un doppio livello di protezione che risponde alle esigenze delle applicazioni più critiche. Può, inoltre, essere pressurizzato fino a 0,7/0,8 atmosfere per una protezione ulteriore.
L’attuatore lineare a cinghia Rollon® ELM.
Resistenza alla corrosione
Le procedure di sanificazione negli impianti alimentari sono tipicamente giornaliere e prevedono l’impiego di acqua ad alta pressione, vapore e detergenti chimici, talvolta fortemente acidi o alcalini. L’intensità e la frequenza di questi cicli di lavaggio espongono i componenti meccanici a condizioni di stress chimico e fisico particolarmente gravose, in grado di degradare i trattamenti superficiali, intaccare i materiali base e compromettere la funzionalità dei sistemi nel breve-medio termine.
La corrosione superficiale dei profili e dei pattini può introdurre giochi meccanici indesiderati, alterare la ripetibilità di posizionamento e, nei casi più avanzati, rendere necessaria la sostituzione anticipata dei componenti.
Soluzioni Rollon
Rollon dispone di un ampio portfolio di soluzioni progettate per operare stabilmente in ambienti soggetti a lavaggi aggressivi. Gli attuatori ELM o ROBOT nella versione Corrosion Resistance, ad esempio, sono costruiti con guide e pattini interamente in acciaio inossidabile, mentre le parti strutturali in acciaio possono essere sottoposte a trattamenti superficiali specifici, tra cui nichelatura e zincatura, selezionati in funzione del livello di protezione richiesto.
Anche la cinghia di trasmissione è ottimizzata per questi ambienti: i trefoli interni in acciaio inox garantiscono resistenza alla trazione e protezione contro la corrosione, mantenendo costanti le prestazioni meccaniche nel tempo. La scelta combinata di materiali inossidabili, trattamenti superficiali adeguati e sigillature efficaci consente di estendere sensibilmente la vita utile dei componenti, riducendo i costi di sostituzione e i fermi macchina legati al degrado delle parti.
L’attuatore lineare a cinghia Rollon® ROBOT.
Customizzazione
Nel food processing non esistono applicazioni standard. Ogni linea produttiva è il risultato di scelte progettuali specifiche, determinate da fattori quali la tipologia di prodotto lavorato, i volumi di produzione, il layout dello stabilimento, i vincoli dimensionali delle macchine e i requisiti normativi applicabili. Di conseguenza, i sistemi di movimentazione lineare devono potersi integrare in configurazioni estremamente variabili, adattandosi sia sul piano geometrico e dimensionale sia su quello funzionale e prestazionale.
La soluzione Rollon
Rollon offre un elevato grado di customizzazione dei propri sistemi lineari, lavorando in co-engineering con il cliente fin dalle prime fasi di definizione del progetto. Questo approccio collaborativo permette di tradurre le specificità di ogni applicazione in una configurazione meccanica ottimizzata, che tenga conto simultaneamente dei requisiti di prestazione dinamica, igienicità, resistenza chimica e integrazione dimensionale.
La competenza tecnica maturata in anni di collaborazione con i principali costruttori di macchine per il settore alimentare consente a Rollon di intervenire con efficacia nella fase di design, suggerendo le soluzioni più adatte e anticipando criticità sin dalle prime fasi progettuali. Il risultato è un sistema lineare che non si limita a soddisfare le specifiche tecniche minime, ma contribuisce attivamente all’efficienza e all’affidabilità complessiva dell’impianto.
Per maggiori informazioni contatta il nostro team di Application Engineers.

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali