- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming
I perni folli sono cuscinetti ad alte prestazioni progettati per scorrere direttamente su camme, guide lineari e superfici di scorrimento, offrendo un funzionamento affidabile anche in applicazioni gravose. Progettati per sopportare elevati carichi radiali e ripetuti carichi d’urto, i perni folli sono ampiamente utilizzati nei macchinari industriali, nei sistemi di automazione e nelle attrezzature per la movimentazione dei materiali, dove precisione, resistenza e lunga durata di servizio sono essenziali.
Sono dotati di un anello esterno a pareti spesse che riduce la deformazione sotto carico e mantiene un’elevata capacità di carico nel tempo. Sono disponibili con cuscinetti a rullini o a rulli cilindrici, sia in versione con gabbia che a pieno riempimento. Il profilo dell’anello esterno, cilindrico o bombato, aiuta a compensare il disallineamento e riduce al minimo la pressione di contatto, migliorando lo scorrimento sulle superfici di appoggio. Un foro di lubrificazione posizionato sotto gli elementi volventi consente una rilubrificazione efficiente, prolungando la durata del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione.
I perni con o senza gambo, con opzioni quali una bussola eccentrica per una regolazione radiale precisa durante l’installazione. Soluzioni di tenuta avanzate garantiscono una protezione efficace contro i contaminanti e una ritenzione del lubrificante di lunga durata.