Alta capacità di carico
Grazie ai cuscinetti con doppio giro di sfere montati sui modelli TLR e TLQ
Anticorrosione
Le guide TLAX e TQAX sono composte interamente in acciaio inox, disponibile una finitura opzionale con elettrolucidatura per le applicazioni più avanzate
Ideali per corse verticali e variabili
Grazie all’uso di cuscinetti a sfera
Affidabilità ottimale in ambienti sporchi
Ideali per ambienti impegnativi: i grandi elementi volventi aumentano la resistenza a polvere e impurità
Scoprite tutti i dettagli tecnici e
selezionate la vostra Telerace.
Telerace TLR-P
Guida a cuscinetti ad estrazione totale per applicazioni gravose in ambienti inquinati. Molto rigida e compatta
182843
Telerace TLN-P
Guida a cuscinetti ad estrazione totale "cost effective" con elevata rigidità per ambienti inquinati
3040
Telerace TLQ-P
Guida a cuscinetti ad estrazione totale per applicazioni gravose in ambienti inquinati
182843
Telerace TLAX
Guida a cuscinetti ad estrazione totale in acciaio inox con elevata rigidità per applicazioni gravose
2640
Telerace TQN-P
Guida a cuscinetti ad estrazione totale a sezione quadrata per ambienti inquinati
3040
Telerace TQAX
Guida a cuscinetti ad estrazione totale in acciaio inox a sezione quadrata per applicazioni gravose
2640
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business