Viti a ricircolo di sfere con progettazione personalizzata
Le viti a ricircolo di sfere XL Xtrem Load sono progettate con un approccio personalizzato per rispondere alle esigenze specifiche di applicazioni industriali. Grazie alla loro configurazione le viti a ricircolo di sfere offrono soluzioni ottimizzate per garantire prestazioni ottimali. Ogni aspetto è attentamente progettato per ottimizzare l’efficienza e la precisione, rendendo le viti XL Xtrem Load perfette per operare in ambienti complessi e impegnativi.
Qual è la differenza tra carico statico e dinamico nelle viti a ricircolo di sfere?
La differenza tra carico statico e dinamico nelle viti a ricircolo di sfere riguarda il tipo di sollecitazione che le viti possono sopportare. Il carico statico si riferisce al massimo carico che la vite può sostenere quando è ferma o in assenza di movimento, senza subire deformazioni permanenti. Il carico dinamico, invece, rappresenta il carico massimo che la vite può sopportare durante il movimento continuo, garantendo una lunga durata e mantenendo la precisione nel tempo. Nelle viti a ricircolo di sfere XL Xtrem Load, la capacità di carico per entrambi i valori è molto elevata, offrendo resistenza in condizioni estreme di utilizzo.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali