Caratteristiche delle viti a ricircolo di sfere XT Xtreme Transport
Le viti a ricircolo di sfere XT Xtrem Transport si dividono in due categorie principali: le viti a ricircolo di sfere Rolled e le viti a sfere di precisione TMBS. Le prime sono ideali per azionamenti lineari che richiedono in primis velocità e capacità di carico. Le viti di precisione TMBS, invece, offrono una maggiore precisione ed efficienza e sono particolarmente adatte per applicazioni industriali come pick and place, automazione e trasporto.
Che differenza c’è tra le viti a ricircolo di sfere Rolled e le viti a sfere di precisione TMBS?
Le viti a ricircolo di sfere Rolled sono realizzate con un processo di rullatura a freddo e offrono un buon equilibrio tra velocità e capacità di carico, mentre le viti a sfere di precisione TMBS garantiscono massima accuratezza per applicazioni che richiedono prestazioni di alta precisione.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali